ClassicLine: Tehnică analogică şi digitală într-un modul.

ClassicLine: Tehnică analogică şi digitală într-un modul.

Siguranţă la montaj, tip de protecţie ridicat şi tehnică de montare rapidă.

  • Intrare analogică 4…20 mA pentru senzori cu 2, 3 şi 4 fire.
  • Ieşire analogică 4…20 mA pentru actuatori cu 2, 3 şi 4 fire.
  • 2 intrări digitale.
  • Montare fără unelte.
  • Orientarea cablului plat în 3 direcţii.
ClassicLine-Modul AC5230
Noul ClassicLine-Modul conţine pe lângă o intrare de curent analogică (4...20 mA) şi ieşire (4...20 mA) două intrări digitale. În baza noii tehnici rapide de montaj, care garantează un montaj fără unelte concomitent cu o siguranţă ridicată a montajului, aceste module sunt adecvate în special pentru aplicaţii în câmp.
Proprietăţi speciale
  • montare rapidă a părţii superioare şi inferioare
  • siguranţă rapidă de montare
  • adresare simplă
  • Posibilă pozarea cablului plat din 3 direcţii
  • tip protecţie ridicat
  • LED-uri cu putere de iluminat mare pentru stare şi diagnosticarea
Avantaje şi beneficiile clientului
Pozarea cablului plat se poate face din trei direcţii diferite. Partea superioară şi cea inferioară nu se mai montează ca până acum cu patru şuruburi, ci se blochează printr-un închizător. Acesta garantează o montare rapidă şi o siguranţă ridicată de montare. Toate elementele de deservire şi afişaj sunt amplasate pe afişajul frontal. Diodele luminoase pot fi recunoscute foarte uşor datorită intensităţii puternice a luminii. Ele indică stări ale semnalului, tensiuni de operare şi stări de eroare.
Fără cheltuieli de software
La Master ai specificaţiilor 2.1 + 3.0 se recunoaşte Slave analogic după profil şi Master şi Slave încep automat schimbul de date. Programarea blocurilor de funcţii cade în programul de utilizator la comanda derulării protocolului analogic.
Punerea în funcţiune
Adresarea modulului se poate face fără tensiune înainte de montare sau în montajul în stare cablată prin conector de adresare implementat. Se poate utiliza cunoscutul aparat de adresare AC1144 precum şi cablul de adresare E70213.
Variante
Deja disponibile sunt şi modulele cu intrări analogice cu 2 canale AC5222 şi AC5223 cu 4...20 mA pentru senzori cu 2, 3 şi 4 fire.

Modul ClassicLine

AC5230 - Modul Classic activ, Numai pentru operare cu AS-i Master Profil M4, Separare galvanică, Direcţionare cablu plat posibilă în trei direcţii, IP 67, Temperatură de ambianţă -25...70 °C
AC5222 - Modul ClassicLine activ, 2 intrări analogice 4...20 mA> , Pentru conectarea de 2 şi 3 senzori sârmă, Bucşă de adresare, Direcţionare cablu plat posibilă în trei direcţii, IP 67, Temperatură de ambianţă -25...70 °C
AC5223 - Modul ClassicLine activ, 2 intrări analogice 4...20 mA> , Pentru conectarea de 2 şi 4 senzori sârmă, Separare galvanică, Bucşă de adresare, IP 67, Temperatură de ambianţă -25...70 °C

Accesorii

AC4000 - AS-i cablul plat, , siguranţa la schimbarea polarităţii prin forma specială, 100 m, IP 67, Temperatură de ambianţă -40...85 °C,
E70381 - Distribuitor FK, Distribuirea tensiunii AS-i sau a alimentării externe 24 V, IP 67, Temperatură de ambianţă -25...75 °C
E70200 - Distribuitor PAAS, Distribuirea tensiunii AS-i sau a alimentării externe 24 V, IP 65, Temperatură de ambianţă -25...80 °C
E70413 - Conectare cablu platTemperatură de ambianţă -20...70 °C
E73004 - Capac acoperire, Temperatură de ambianţă -15...90 °C