IO-Link

Comunicare directă cu sistemele IO-Link pentru ifm

Uimitorul IO-Link

IO-Link a fost dezvoltat de producători de senzori, dispozitive de acţionare şi echipamente de control de top. Rezultatul este o interfaţă de automatizare standardizată şi independentă de circuit. Acest lucru oferă utilizatorului conexiuni directe, fără adresare complexă.

Comutatoarele binare limitate de semnale de comutare simple pentru valorile analogice au fost transformate în senzori inteligenţi.






Care sunt avantajele sistemelor IO-Link pentru ifm?

Astăzi, utilizatorii beneficiază de opţiuni complet noi cu senzorii IO-Link de la ifm. A fost implementat transferul datelor ciclice şi aciclice, de exemplu, precum şi mesaje în ambele direcţii. Mai mult, IO-Link are mult mai multe de oferit:


Fără influenţe externe asupra semnalului

Transferul datelor se bazează pe un semnal de 24 V. Cablurile ecranate şi împământarea asociată nu mai sunt necesare.



Valorile măsurate nu se pierd

Întreaga transmisie a valorilor măsurate se face digital. Transmisia supusă erorilor şi calcularea semnalelor analoge sunt acum înlocuite.



Înlocuire uşoară a senzorilor

Toţi parametrii senzorilor sunt stocaţi în dispozitivul principal şi transferaţi la unitatea de shimb.



Fără defecţiuni

Astfel, setările incorecte realizate de operatori nu mai sunt posibile.



Identificare

Numai pentru echipamente similare. Nu sunt acceptaţi senzorii diferiţi.



Detecţie fire deteriorate / diagnostic

Firele deteriorate şi scurt circuitele sunt imediat detectate.






Produse IO-Link noi de la ifm

Master IO-Link cu 8
porturi

Afişaj IO-Link



Master IO-Link cu 8
porturi