• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

CALEA TA RAPIDĂ CĂTRE PRODUSELE NOASTRE.

Găsirea produselor, primirea produselor. Între acestea: doar câteva clicuri. Iată cât de rapid, ușor și convenabil puteți cumpăra tehnologie de automatizare de la noi. 24/7.

Descoperiți my ifm

Poveștile de succes ale clienților noștri

Configurați acum soluția potrivită pentru dumneavoastră

Vă punem la dispoziție sistemul nostru inovator de Solution Builder, astfel încât să puteți beneficia rapid și ușor de precizia senzorilor noștri de debit pentru industria alimentară. Definiți-vă cerințele, iar noi vă vom pune la punct soluția de produs. Sună bine? Atunci de ce nu-l încercați chiar acum?

Configurați acum soluția potrivită pentru dumneavoastră

Doriți să monitorizați în mod sigur și automat nivelul din rezervoarele sau containerele dumneavoastră? În acest caz, vă recomandăm să utilizați instrumentul nostru inovator Solution Builder pentru soluții de produse personalizate, adaptate exact la nevoile dumneavoastră. V-am trezit curiozitatea? Începeți acum!

Acces instant la suportul nostru, prin CHAT!

Vă prezentăm ifm CHAT:

Bucurați-vă de asistență rapidă și eficientă. Platforma noastră de CHAT live vă conectează direct cu membrii echipei noastre, asigurându-vă că fiecare conversație contează. Simplu - apasați bulina portocalie din dreapta ecranului! ifm - We love what we do.

Sustenabilitate: ceea ce facem, ceea ce oferim

Pentru ifm, sustenabilitatea este mai mult decât un simplu cuvânt la modă. Protejarea mediului înconjurător și utilizarea responsabilă a resurselor naturale sunt ferm ancorate în filozofia companiei noastre, iar rapoartele noastre de sustenabilitate publicate regulat documentează progresul nostru spre producția neutră din punct de vedere climatic. Economia, mediul și problemele sociale reprezintă cei trei piloni ai dezvoltării companiei. Iar cu ajutorul produselor noastre ne sprijinim de asemenea și clienții noștri în eficientizarea și fiabilizarea proceselor rezultând astfel o economie de resurse. Convinge-te!

Inovații dintr-o singură privire

Navigați prin catalogul nostru online și descoperiți soluțiile inteligente pentru procesele de producție ale viitorului. Fiecare produs este o fereastră către eficiență și inovație. Descoperiți-le acum!

Aerul comprimat este costisitor? Avem soluția potrivită.

Aerul comprimat reprezintă una dintre cele mai costisitoare forme de energie în mediile industriale. Aceasta face cu atât mai importantă utilizarea acestei energii cât mai eficient cu putință, ceea ce include și detectarea scurgerilor într-o etapă incipientă și remedierea rapidă a acestora. În felul acesta se reduc costurile cu energia și se asigură funcționarea fiabilă a sistemelor conectate. Vă oferim soluții simple și eficiente pentru monitorizarea continuă a întregii instalații de aer comprimat. Aceasta vă permite să urmăriți comportamentul aerului comprimat în întreaga instalație - de la compresor și până la utilizatorul final individual.

Către produsul adecvat cu Selector

Portofoliul de produse al ifm ține cont nu numai de toate soluțiile standard relevante, ci și de cerințele speciale ale fiecărei branșe în parte. Pe lângă senzorii de poziție și senzorii de proces, din gama de produse fac parte senzorii pentru Motion Control și releele de siguranță. În plus, ifm oferă produse pentru prelucrarea industrială a imaginilor și produse de comunicație, precum și sisteme de identificare și sisteme pentru mașini de lucru mobile.

Ne dorim să fiți mulțumiți

Produsele ifm se disting prin cea mai înaltă precizie și fiabilitate peste medie. Vă dăm cuvântul nostru în această privință - și o garanție de 5 ani. Suplimentar suntem disponibili pentru Dvs. oricând cu sfaturi, suport și know-how ca partener de încredere. Dorim să utilizați produsele noastre cu sentimentul de încredere că ifm este partenerul corespunzător pentru scopul Dvs. în domeniul automatizărilor.

Abonează-te la newsletter-ul ifm

Rămâi la curent cu știrile din industrie, tehnologii inovative de automatizare și cu noutățile ifm.

De ce este automatizarea atât de fascinantă?

Clienții noștri vă pot răspunde la întrebare! În rapoartele noastre de aplicație oferim povești de succes cuprinzătoare, inspiratoare și impresionante ale clienților noștri, în care soluțiile noastre hardware și software joacă un rol important. Fie în fabrici de bere, la producători de mașini, în mașini de lucru sau în industria apei: aflați de la clienții noștri de ce se bazează pe ifm pentru automatizare.