🌟 Masterele IO-Link – Tehnologie Avansată la Preț Imbatabil! 🌟
Fii parte din viitorul automatizării industriale cu oferta noastră unică la Masterele IO-Link. Este momentul să duci eficiența operațiunilor tale la un nivel superior!
Descoperă tehnologiaCine spune că producem doar Hardware?
ifm - Furnizorul tău de soluții de automatizare și PROIECTE LA CHEIE!
Află mai multe!Producția de băuturi pe bază de ovăz: în viitor cu AS-i și IO-Link
Danone a transformat una dintre cele mai mari fabrici ale sale din Franța de lactate în fabrică de băuturi pe bază de ovăz. Pentru digitalizare, compania se bazează pe tehnologia de comunicare AS-i și IO-Link de la ifm.
Citiți acum raportul completValorificarea eficientă a forței apei
Compania energetică italiană Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) produce energie electrică în special prin valorificarea forței apei. Pentru a asigura funcționarea centralelor sale electrice, compania se bazează pe senzorii și software-ul de la ifm.
Citiți acum întregul raportTestează acum soluțiile Vision by ifm!
Pentru că ne dorim să te convingi singur de calitatea și fiabilitatea produselor noastre, ai 40% discount pentru noua gamă de sisteme Vision de la ifm, până la finalul anului!
Află mai multe!CALEA TA RAPIDĂ CĂTRE PRODUSELE NOASTRE.
Găsirea produselor, primirea produselor. Între acestea: doar câteva clicuri. Iată cât de rapid, ușor și convenabil puteți cumpăra tehnologie de automatizare de la noi. 24/7.
Descoperiți my ifm