Technologia

Technologia PMD
 
Czujnik laserowy efector PMD firmy ifm electronic przeznaczony jest do pomiaru odległości. Działa na zasadzie pomiaru czasu przelotu fotonów. Wysyłane światło potrzebuje pewien czas na pokonanie drogi do obiektu i z powrotem do czujnika. Czas ten jest wprost proporcjonalny do przebytej odległości.
 
Tradycyjne czujniki oparte na tej zasadzie wykorzystują fotodiodę jako odbiornika. Dodatkowa elektronika służy do zbierania i przetwarzania sygnału. Wyprodukowanie takiego czujnika jest kosztowne a ponadto jego duże rozmiary sprawiają, że nie nadaje się on do pozycjonowania w aplikacjach przemysłowych.
 
Czujnik PMD zaprojektowany jest w technologii "System-on-Chip". Zarówno elementy czujnika jak również elektronika przetwarzająca sygnał zintegrowane są jest na jednej płytce półprzewodnikowej nazwanej Photonic Mixer Device (PMD).
 
Zalety: To innowacyjne rozwiązanie firmy ifm oferuje znakomitą jakość i precyzję działania w obudowie niewielkich rozmiarów za ułamek ceny tradycyjnego systemu.


Rysunek przedstawiający efector PMD "Smart Pixel"

"Serce" innowacyjnego odbiornika PMD – "Smart Pixel"