Asortyment produktów

Czujniki do pozycjonowania

Czujniki do pozycjonowaniaDo bezdotykowego pomiaru pozycji: szeroka gama czujników indukcyjnych, magnetycznych i optycznych.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Czujniki do pozycjonowania

Czujniki kontroli ruchu

Czujniki kontroli ruchuWykrywanie ruchu - od enkoderów, rotametrów do przetwarzania impulsów.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Czujniki kontroli ruchu

Systemy przetwarzania obrazu

Systemy przetwarzania obrazuCzujniki wizyjne do zastosowań w przemyślne - zarówno w 2D jak i w 3D. Ze zintegrowaną możliwością przetwarzania w kompaktowej obudowie.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Systemy przetwarzania obrazu

Technika bezpieczeństwa

Technika bezpieczeństwaSafety sensors and relays approved with certifications up to the highest safety levels such as category 4 to EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e and SIL 3 to IEC 61508.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Technika bezpieczeństwa

Czujniki procesowe

Czujniki procesoweCzujniki ciśnienia, przepływu, temperatury i poziomu dla róznych mediów. Dodatkowo przetwarzanie sygnału i monitoring zaworu.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Czujniki procesowe

Sieci przemysłowe

Sieci przemysłoweWszystko dla AS-i pod jednym dachem: moduły master / bramki i moduły I/O - ifm electronic oferuje pełną gamę komponentów AS-i dla instalacji
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Sieci przemysłowe

Systemy identyfikacji

Systemy identyfikacjiRFID systems for production and conveying technology as well as identification of workpiece carriers and products. Photoelectric multicode reader for 1D bar codes and 2D codes.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Systemy identyfikacji

Systemy monitorowania warunków pracy

Systemy monitorowania warunków pracyReal-time maintenance - the key to condition-based maintenance. Machine and plant diagnosis by monitoring vibration and other process features.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Systemy monitorowania warunków pracy

Systemy do maszyn mobilnych

Systemy do maszyn mobilnychDo użycia w nieprzyjaznych środowiskach: systemy sterowania ecomatmobile dla maszyn mobilnych.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Systemy do maszyn mobilnych

Technika łączeniowa

Technika łączeniowaNiezawodne połączenia: konektory kompatybilne z wymaganiami przemysłu do różnorodnych zastosowań. Od M8, M12, M18 do wkrętów do zaworów.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Technika łączeniowa

Akcesoria

AkcesoriaDiabeł tkwi w szczegółach: adaptery, wsporniki, osprzęt i bynajmniej nie najmniej istotne zasilanie są niezbędne do działania wydajnej instalacji.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć produkt: Akcesoria