Nowy czujnik wizyjny do optycznej inspekcji obiektów

Nowy czujnik wizyjny do optycznej inspekcji obiektów

Optyczna inspekcja obiektów w produkcji, kontroli jakości i pakowarkach

  • Niezależne urządzenie ze zintegrowanym oświetleniem
  • Możliwość kontroli wielu cech obiektów
  • Kompaktowa i ekstremalnie wytrzymała obudowa
  • Przyjazna dla użytkownika nastawa parametrów.
  • Zintegrowane interfejsy ethernetowe (TCP/IP, Ethernet IP).
Niezależne urządzenie
posiada zintegrowane oświetlenie i układ przetwarzania. Charakteryzuje się ono wytrzymałą i szczelną obudowę o stopniu ochrony IP 67 pozwalającą na zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Przystosowane jest do pracy w zakresie temperatur -10...60 °C.
Przyjazna dla użytkownika nastawa parametrów
Wszystkie parametry mogą być ustawione w intuicyjny sposób poprzez menu dedykowanego oprogramowania.
Rozpoznawanie obiektów
Do określania cech charakterystycznych obiektów wykorzystywana jest analiza BLOB (Binary Large Object). Umożliwia ona kontrolę takich cech obiektów jak pozycja, wielkość, kształt oraz kompletność.
Interfejs procesowy
Interfejs Ethernet zapewnia zdalną obsługę przechowywania obrazów błędów i analizy danych, opcję uaktualnienia dla czujników jak również obraz procesu dla podłączonego sterownikia PLC.
Zastosowania
Kontrola obecności, kompletności, pozycji, rozmiaru i kształtu obiektów w systemach produkcji oraz pakowania.
O2V100 - Objektinspektionssensor, Max. pole odczytu: 650 x 480 mm Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, wtyk męski M12, 8-pinowy wtyk żeński M12, 4-pinowy
O2V102 - Objektinspektionssensor, Max. pole odczytu: 1280 x 960 mm, Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, wtyk męski M12, 8-pinowywtyk żeński M12, 4-pinowy
O2V104 - Objektinspektionssensor, Max. pole widzenia: 400 x 300 mm Beleuchtung: Weißlicht, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, wtyk męski M12, 8-pinowy wtyk żeński M12, 4-pinowy

Bieżący biuletyn