System RFID z interfejsem Profibus DP do zastosowań w produkcji i systemach transportu

System RFID z interfejsem Profibus DP do zastosowań w produkcji i systemach transportu

Wszechstronny system RFID z modułem przetwarzającym, głowicami i transponderami

  • Moduł przetwarzający z interfejsem Profibus DP oraz web-serwerem
  • Możliwość podłączenia 4 głowic lub cyfrowych I/O
  • Głowice czytająco-zapisujące w obudowie do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Głowice i transpondery z możliwością zapisu od kilku bitów do kilobajtów
  • Wysoki stopień ochrony IP67
Nowe moduły przetwarzające RFID ze zintegrowanym interfejsem Profibus DP i web-serwerem znajdują zastosowanie do oznakowania narzędzi, w kontroli jakości, w monitorowaniu poszczególnych etapów produkcji oraz systemach transportu bliskiego. Dzięki prostocie obsługi oraz łatwej parametryzacji urządzenie znakomicie nadaje się do zadań identyfikacji.

Budowa głowic czytająco-zapisujących umożliwia ich proste i szybkie podłączenie z modułem przetwarzającym poprzez kable łączeniowe 0,3...20 m ze sprawdzonymi wtykami M12.

W ofercie znajdują się nie tylko transpondery LF z pamięcią do 2 Kbit ale także transpondery HF w wersji z 16 Kbit pamięci FRAM, która może być nadpisana nieskończenie wiele razy.

DTE100 - RFID evaluation unit, RFID evaluation unit with Profibus DP interface, for up to 4 read/write heads type ANT51x, IP 67, Temperatura otoczenia -20...60 °C, Konektor M12
ANT512 - głowica zapisująco/odczytująca, Detekcja objektów w systemach transportowych, Konektor M12, Powierzchnia aktywna ustawialna w 5 pozycjach, IP 67, Temperatura otoczenia -20...60 °C, Konektor M12
ANT513 - głowica zapisująco/odczytująca, Detekcja objektów w systemach transportowych, Konektor M12, Powierzchnia aktywna ustawialna w 5 pozycjach, IP 67, Temperatura otoczenia -20...60 °C, Konektor M12

Bieżący biuletyn