Zoptymalizowany przetwornik ciśnienia PT z analogowym wyjściem prądowym

Zoptymalizowany przetwornik ciśnienia PT z analogowym wyjściem prądowym

Mały, kompaktowy i niedrogi przetwornik ciśnienia

  • Mała, kompaktowa obudowa z przyłączem procesowym G 1/4
  • Dokładność pomiaru ≤ ± 0.5 %, powtarzalność < ± 0.1 %.
  • Łatwe podłączenie za pomocą konektora M12
  • Doskonały stosunek cena/możliwości
  • Wykonany w całości ze stali nierdzewnej

Doskonały stosunek cena/możliwości
Nowa generacja czujników ciśnienia PT posiada zintegrowaną cienkowarstwową celkę pomiarową zamiast celki tensometrycznej. Dzięki temu, czujniki serii PT540x oferują większą dokładność przy najlepszym stosunku ceny do możliwości, uzupełniając gamę czujników ciśnienia w ofercie ifm electronic.
Aplikacje
Czujniki typu PT zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji przemysłowych wykorzystujących olej, sprężone powietrze lub wodę. Ponieważ celka pomiarowa jest przyspawana bezpośrednio do obudowy, nie jest wymagana oddzielna uszczelka. Celka pomiarowa jest odporna na uderzenia ciśnienia. Wysoka odporność na drgania i wstrząsy oraz stopień ochrony IP 67 i IP 69K doskonale spełniają wymagania tego rodzaju aplikacji.

Wyjście prądowe 4…20 mA

PT5404 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, do aplikacji przemysłowych, Wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...90 °C, Zakres pomiarowy: 0...10 bar, Konektor M12
PT5403 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, do aplikacji przemysłowych, Wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...90 °C, Zakres pomiarowy: 0...25 bar, Konektor M12
PT5402 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, do aplikacji przemysłowych, Wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...90 °C, Zakres pomiarowy: 0...100 bar, Konektor M12
PT5401 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, do aplikacji przemysłowych, Wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...90 °C, Zakres pomiarowy: 0...250 bar, Konektor M12
PT5400 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, do aplikacji przemysłowych, Wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...90 °C, Zakres pomiarowy: 0...400 bar, Konektor M12