Seria OG BasicLine teraz także w obudowie z tworzywa!

Seria OG BasicLine teraz także w obudowie z tworzywa!

Kompaktowe czujniki optyczne w obudowach M18

  • Dla systemów transportu bliskiego oraz przeładunku materiałów
  • Nisko kosztowa alternatywa w wykonaniu NPN lub PNP.
  • Czujniki w układzie bramki oraz refleksyjne o stałej czułości (plug & play)
  • Czujnik dyfuzyjny: nastawa czułości za pomocą potencjometru
  • Uniwersalny montaż z użyciem komponentów systemu oraz akcesoriów montażowych
Zastosowanie
Czujniki optycznej serii OG w obudowach z tworzywa nadają się szczególnie do systemów transportu bliskiego oraz przeładunku materiałów. Zostały one zaprojektowane, aby spełnić wymagania rynkowe pod względem technicznym oraz cenowym.
Ograniczenie kosztów
Czujniki w układzie bramki oraz czujniki refleksyjne posiadają stałą czułość. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów montaż jest szybki i łatwy. Czujnik dyfuzyjny posiada potencjometr do nastawy czułości.
Zastosowanie:
przenośniki i obsługa materiałów.

Czujnik dyfuzyjny • światło czerwone 645 nm • konektor M12 • 3-przewodowy

OGT100 - Czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, potencjometr, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 65 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,01...0,4 m, Konektor M12
OGT101 - Czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, potencjometr, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 65 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,01...0,4 m, Konektor M12
OGT102 - Czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, potencjometr, tryb światło-włącz, DC NPN, IP 65 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,01...0,4 m, Konektor M12
OGT103 - Czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, potencjometr, tryb ciemno-włącz, DC NPN, IP 65 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,01...0,4 m, Konektor M12

Czujnik refleksyjny • światło czerwone 645 nm • konektor M12 • 3-przewodowy

OGP100 - Czujnik refleksyjny, M18 x 1, Filtr polaryzacyjny, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,05...2,5 m, Konektor M12
OGP101 - Czujnik refleksyjny, M18 x 1, Filtr polaryzacyjny, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,05...2,5 m, Konektor M12
OGP102 - Czujnik refleksyjny, M18 x 1, Filtr polaryzacyjny, tryb ciemno-włącz, DC NPN, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,05...2,5 m, Konektor M12
OGP103 - Czujnik refleksyjny, M18 x 1, Filtr polaryzacyjny, tryb światło-włącz, DC NPN, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,05...2,5 m, Konektor M12

Bramka – nadajnik • światło czerwone 645 nm • konektor M12

OGS100 - Bramka świetlna, M18 x 1, DC, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania ...8 m, Konektor M12

Bramka – odbiornik • światło czerwone 645 nm • konektor M12 • 3-przewodowy

OGE100 - Bramka świetlna, M18 x 1, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania ...8 m, Konektor M12
OGE101 - Bramka świetlna, M18 x 1, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania ...8 m, Konektor M12
OGE102 - Bramka świetlna, M18 x 1, tryb ciemno-włącz, DC NPN, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania ...8 m, Konektor M12
OGE103 - Bramka świetlna, M18 x 1, tryb światło-włącz, DC NPN, IP 67 , Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania ...8 m, Konektor M12