Powiększona rodzina czujników optycznych ifm: O4 – większy brat czujnika O5

Powiększona rodzina czujników optycznych ifm: O4 – większy brat czujnika O5

Czujniki optyczne o dużych strefach działania do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu:

  • Czujniki dyfuzyjne z nastawialną funkcją tłumienia tła
  • Bramki świetlne i czujniki refleksyjne z filtrem polaryzacyjnym
  • Wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie
  • Uniwersalny montaż
  • Zoptymalizowane elementy systemu i szeroki wybór akcesoriów montażowych
Dla różnych gałęzi przemysłu
Ten wszechstronny czujnik optyczny o dużej strefie działania jest optymalnym wyborem dla przemysłu drzewnego, papierniczego i motoryzacyjnego, systemów transportu bliskiego i przetwórstwa stali.
Akcesoria montażowe
Czujnik O4 można zastosować nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Opcjonalna osłona ze stali kwasoodpornej chroni czujnik przed mechanicznym uszkodzeniem. Szeroki wybór akcesoriów montażowych umożliwia łatwy i szybki montaż w każdej aplikacji.
Różne opcje podłączenia
Konektor M12 obracalny o 270 stopni może zostać skierowany w różne strony.

O4H200 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, potencjometr, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,1...2 m, Konektor M12
O4P200 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,3...18 m, Konektor M12
O4S200 - Bramka świetlna, DC, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0...50 m, Konektor M12
O4E200 - Bramka świetlna, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0...50 m, Konektor M12