Powiększona rodzina przepływomierzy elektromagnetycznych MID

Powiększona rodzina przepływomierzy elektromagnetycznych MID

z wyświetlaczem przepływu chwilowego, sumerycznego oraz tempertury

  • Wysoka dokładność, powtarzalność i dynamika pomiaru
  • Odpowiednie dla mediów przewodzących od 20 μS, przepływ do 100 l/min
  • Dostępne również z O-ringiem wykonanym z EPDM do zastosowań z wodą pitną
  • Adaptery do różnych przyłączy procesowych
  • 4-pozycyjny alfanumeryczny wyświetlacz LED dla reprezentacji jednostek
Technika pomiaru
Przepływomierz wykorzystuje zjawisko indukcji Faraday'a. Przewodzące medium przepływające przez rurociąg znajdujący się w polu magnetycznym indukuje napięcie, które jest proporcjonalne do prędkości przepływu lub jego natężenia.
Działanie urządzenia
Napięcie indukowane na elektrodach przetwarzane jest na sygnały wyjściowe. Wyjścia analogowe, binarne i impulsowe umożliwają dalsze przetwarzanie wartości pomiarowych. Dzięki elastycznemu programowaniu za pomocą przycisków przepływomierz można przystosować do różnych aplikacji. Czujnik montowany jest poprzez adapter. Wysoki stopień ochrony i odporna obudowa gwarantują niezawodne działanie urządzenia.
Zastosowania:
Ciecze przewodzące (przewodność: . 20 µS/cm / lepkość: < 70 mm2/s at 40 °C)

konektor M12 · DC PNP/NPN · z wyświetlaczem · O-ringi z FKM

SM6000 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,10...25,00 l/min / 0,005...1,500 m³/h, Punkt przełączania: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Przyłącze procesowe: G½ płaska uszczelka
SM7000 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Punkt przełączania: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Przyłącze procesowe: G¾ płaska uszczelka
SM8000 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Punkt przełączania: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Przyłącze procesowe: G1 płaska uszczelka

konektor M12 · DC PNP/NPN · z wyświetlaczem · O-ringi z EPDM

SM6100 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, Punkt przełączania: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Przyłącze procesowe: G½ płaska uszczelka
SM7100 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Punkt przełączania: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Przyłącze procesowe: G¾ płaska uszczelka
SM8100 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Punkt przełączania: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Przyłącze procesowe: G1 płaska uszczelka

konektor M12 · DC · z wyświetlaczem · O-ringi z FKM

SM6004 - Przepływomierz elektromagnetyczny, 2 wyjście OUT1 = analogowy sygnał temperatury OUT2 = analogowy sygnał przepływu Zakres pomiarowy 0,1...25 l/min, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,1...25,00 l/min / 0,03...6,60 gpm, Przyłącze procesowe: G½ płaska uszczelka
SM7004 - Przepływomierz elektromagnetyczny, 2 wyjście OUT1 = analogowy sygnał temperatury OUT2 = analogowy sygnał przepływu Zakres pomiarowy 0,2...50 l/min, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,2...50,0 l/min / 0,02...13,22 gpm, Przyłącze procesowe: G¾ płaska uszczelka
SM8004 - Przepływomierz elektromagnetyczny, 2 wyjście OUT1 = analogowy sygnał temperatury OUT2 = analogowy sygnał przepływu Zakres pomiarowy 0,2...100 l/min, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,2...100,0 l/min / 0,10...26,40 gpm, Przyłącze procesowe: G1 płaska uszczelka

konektor M12 · DC · bez wyświetlacza · O-ringi z FKM

SM6050 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Wyjście analogowe 4...20 mA Zakres pomiarowy 0...25 l/min podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0...25 l/min, Przyłącze procesowe: G½ płaska uszczelka