Nowa generacja elektronicznych czujników poziomu

Nowa generacja elektronicznych czujników poziomu

Niezawodny monitoring wartości granicznych poziomów cieczy

  • Łatwe przystosowanie do danej aplikacji za pomocą przycisków
  • Normalnie otwarte / normalnie zamknięte programowalne
  • Czytelny wyświetlacz punktu przełączania
  • Rozszerzony zakres nastaw zwiększający niezawodność działania
  • Montaż modułowy dla różnych zastosowań
Niezawodne działanie
Nowe czujniki poziomu serii LI51 zostały przystosowane do pracy z olejami hydraulicznymi i chłodziwami. Są one stosowane do wykrywania minimalnego poziomu, wycieków lub przepełnienia zbiorników. Rozszerzony zakres nastaw zwiększa niezawodność działania.
Łatwa instalacja
Nowy sposób pracy umożliwia ustawienie i dostosowanie funkcji wyjścia poprzez naciśnięcie zaledwie jednego przycisku. Urządzenie posiada funkcję, która w znacznym stopniu ograniczy wpływy osadów na działanie sondy. Po jej aktywowaniu wcześniejsze ustawienia pozostają niezmienione.
Zastosowanie
Wykrywanie wartości granicznych poziomów cieczy hydraulicznych, chłodziw, wody i mediów wodnopodobnych

Stopień ochrony IP 65 / IP 67, II • wyjście NO / NC programowalne

LI5141 - Sygnalizator poziomu, Długość sondy: 132 mm, Chłodziwa wodne, oleje, woda, media wodnopodobne, pozłacane styki, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
LI5142 - Sygnalizator poziomu, Długość sondy: 273 mm, Chłodziwa wodne, oleje, woda, media wodnopodobne, pozłacane styki, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
LI5143 - Sygnalizator poziomu, Długość sondy: 481 mm, Chłodziwa wodne, oleje, woda, media wodnopodobne, pozłacane styki, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
LI5144 - Sygnalizator poziomu, Długość sondy: 737 mm, Chłodziwa wodne, oleje, woda, media wodnopodobne, pozłacane styki, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12

Bieżący biuletyn