Enkoder wieloobrotowy do trudnych warunków pracy
Enkoder do aplikacji mobilnych
- Łatwe połączenie za pomocą konektora M12
- Dobrze widoczne diody LED do diagnostyki
- Łatwa nastawa parametrów poprzez interfejs CAN
- 24 Bity / 4096 kroków na obrót / 4096 obrotów
- Atrakcyjna cena
- Kompaktowa obudowa o najwyższym stopniu ochrony IP 68 / IP 69K
Zalety i korzyści
Enkoder wieloobrotowy przetwarza 4096 obrotów na absolutną wartość pozycji. System bez przekładni wykorzystuje efekt Wieganda do dokładnego odczytu pozycji, która to jest zachowana nawet w przypadku utraty napięcia zasilającego, dzięki czemu nie ma potrzeby podania wartości odniesienia. Enkoder wieloobrotowy może być łatwo połączony do magistrali CAN przez konektor M12. Wymagania trudnych środowisk są spełnione dzięki wysokiemu stopniowi ochrony oraz spełnieniu wymagań EMC. Enkoder posiada dopuszczenie e1.
Zastosowania:
Określenie absolutnej wartości pozycji w trudnych warunkach.
![]() | RM9000 - Rozdzielczość , Napięcie zasilania 10...30 DC, Połączenie elektryczne Konektor M12, |