Modularny system monitoringu przepływu dla różnych aplikacji

Modularny system monitoringu przepływu dla różnych aplikacji

Monitor z elektroniką przetwarzającą do podłączenia różnych sond

  • Do podłączenia sond o różnej głębokości zanurzenia
  • Dostępne sondy ze stali kwasoodpornej, tytanu oraz ceramiki
  • Przycisk funkcji uczenia dla łatwego skalowania zakresu pomiarowego
  • Wskazanie przepływu oraz punktu przełączania na linijce diodowej
  • Wytrzymała obudowa o wysokim stopniu ochrony
Uniwersalność
Monitory podłączone są do sond za pośrednictwem standardowych kabli z konektorami M12.
Łatwa obsługa oraz wysoka funkcjonalność
Skalowanie oraz wyświetlanie zakresu przepływu oraz punktu przełączania realizowane jest poprzez przyciski programujące. Wartości przepływu i punktu przełączania wyświetlane są na kolorowym wyświetlaczu LED. Wysoka powtarzalność punktu przełączania gwarantuje możliwość zastosowania w wielu aplikacjach. Mechaniczna blokada ustawień zabezpiecza przed niezamierzoną zmianą ustawień, a przywrócenie ustawień fabryczny gwarantuje dodatkową ochronę.

Monitor z elektroniką przetwarzającą do podłączenia sond serii SF

SR5900 - Układ przetwarzania do czujników przepływu, Podłączenie: 1 czujnik, Monitorowanie przepływu i ciągłości obwodu, IP 67 , Temperatura otoczenia -20...60 °C, Konektor M12
Sondy do podłączenia z monitorem

Sonda, konektor M12

SF5200 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12
SF5201 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12

Sonda, konektor M12, o zmiennej głębokości zanurzenia

SF6200 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, Obudowa do montażu przy użyciu zacisków, IP 67, Konektor M12

Sonda, konektor M12, do mediów agresywnych

SF2405 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12
SF3405 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12
SF5700 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12

Akcesoria

E40099 - Adapter, Głębokość zanurzenia dla sond typu SID, SFD, TN:, 13,5mm, 300 bar
E40128 - Adapter, Głębokość zanurzenia dla sond typu SID, SFD, TN:, 13,5mm, 300 bar
E40096 - Adapter, Głębokość zanurzenia dla sond typu SID, SFD, TN:, 21mm, 300 bar
E40114 - Adapter, Głębokość zanurzenia dla sond typu SID, SFD, TN:, 21mm, 300 bar
E40160 - Zacisk adaptacyjny, 300 bar
E40174 - Zacisk adaptacyjny, 300 bar
E40129 - Adapter (dla małych wartości przepływu), 30 bar
E40130 - Adapter (dla małych wartości przepływu), 30 bar
E40124 - Adapter do wspawania, Głębokość zanurzenia dla sond typu SID, SFD, TN:, 15mm, 300 bar
E40104 - Adapter, Głębokość zanurzenia dla sond typu SID, SFD, TN:, 28,5mm, 300 bar

Kable z konektorami

EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR