Miniaturowe czujniki o dużych możliwościach
Ekstremalnie małe czujniki optyczne z 3-polowym konektorem M8 lub 2 m przewodem PVC
- Wymiary wynoszą zaledwie 20,6 x 12,5 x 7,6 mm, optymalne rozwiązanie w miejscach, w których przestrzeń jest na wagę złota
- Niezawodna detekcja nawet w przypadku bardzo małych obiektów
- Widzialna plamka światła dla łatwego ustawienia czujnika
- Długie zasięgi działania: bramka świetlna do 1,2m
- Łatwe i szybkie ustawianie przy użyciu obrotowego zacisku montażowego
Ekstremalnie małe czujniki
Czujniki optyczne serii OH zostały zaprojektowane specjalnie dla wymagań techniki montażu i transportu bliskiego. Przy wymiarach wynoszących zaledwie 20,6 x 12,5 x 7,6mm można je z łatwością stosować w aplikacjach o niewielkiej przestrzeni montażowej. ifm electronic oferuje "czujniki miniaturowe" w układzie bramki świetlnej oraz jako czujniki refleksyjne i czujniki dyfuzyjne.
Łatwe i szybkie ustawianie
Nowatorski obrotowy zacisk montażowy i widzialna plamka światła umożliwiają łatwe i szybki ustawienie czujnika.