Przepływomierz elektromagnetyczny do precyzyjnego pomiaru zużycia wody pitnej
Pomiar przepływu wody pitnej
- Wysoka dokładność, powtarzalność i dynamika pomiaru
- Odpowiedni dla mediów przewodzących od 20 μS, przepływ do 100 l/min
- EPDM O-ring dla aplikacji z wodą pitną
- Adaptery do różnych przyłączy procesowych
- Ze wskazaniem przepływu, totalizatorem i wskazaniem temperatury
Technika pomiaru
Czujnik przepływu bazuje na prawie indukcji Faraday'a. Przewodzące medium przepływające przez rurociąg znajdujący się w polu magnetycznym indukuje napięcie, które jest proporcjonalne do prędkości przepływu lub jego natężenia.
Działanie urządzenia
Napięcie to jest wykrywane przez elektrody, a następnie przetwarzane elektronicznie. Wyjścia analogowe, binarne i impulsowe oferują wiele możliwości przetwarzania danych pomiarowych. Dzięki elastycznemu programowaniu za pomocą przycisków czujnik przepływu można przystosować do różnych warunków pracy. Czujnik montowany jest poprzez adapter. Wysoki stopień ochrony i odporna obudowa gwarantują niezawodne działanie czujnika.
Zastosowania:
Ciecze przewodzące (przewodność: ≥ 20 μS/cm / lepkość: < 70 mm2/s at 40 °C)