Maksymalne bezpieczeństwo w procesach sterowanych binarnie

Maksymalne bezpieczeństwo w procesach sterowanych binarnie

Zabudowany czujnik ciśnienia z 2 niezależnymi wyjściami przełączającymi

  • Łatwe ustawianie punktu przełączania za pomocą 2 przycisków
  • Wysoka dokładność (0,2%) i elektroniczna kompensacja temperaturowa
  • Odporna na przeciążenie i wolna od dryftu ceramiczna celka pomiarowa o wysokiej czystości (99,9%)
  • Uszczelnienie bez O-ringów dla bezobsługowego i długiego działania
  • Aseptyczne wykonanie obudowy dla optymalnego czyszczenia
Binarne wyjścia sygnałowe
Urządzenia serii PI7 nadają się szczególnie do procesów wymagających wysokiej dokładności pomiarowej. Wartość zmierzona dostępna jest jako sygnał przełączający dla górnej i dolnej wartości granicznej. Dwa punkty przełączania, które mogą być ustawiane niezależnie od siebie, zapewniają niezawodne sterowanie procesem.
Łatwe ustawianie
Wartość procesowa może być ustawiana w zakresie swobodnie programowalnej histerezy za pomocą prostego menu nawigacyjnego. Monitorowanie zdefiniowanego zakresu ciśnienia (= funkcja okna) jest również możliwe. Inne rozszerzone funkcje menu zapewniają maksymalną niezawodność sterowania procesem.

PI7093 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, montaż zabudowany, Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°, Nastawny punkt zerowy oraz zakres, Jednostka wyświetlana: bar, PSI, MPa, % zakresu, DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające lub wyjście diagnostyczne, OUT2 = wyjście przełączające, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...25 bar, Konektor M12
PI7094 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, montaż zabudowany, Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°, Nastawny punkt zerowy oraz zakres, Jednostka wyświetlana: bar, PSI, MPa, % zakresu, DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające lub wyjście diagnostyczne, OUT2 = wyjście przełączające, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...10 bar, Konektor M12
PI7096 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, montaż zabudowany, Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°, Nastawny punkt zerowy oraz zakres, Jednostka wyświetlana: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające lub wyjście diagnostyczne, OUT2 = wyjście przełączające, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,12...2,5 bar, Konektor M12
PI7696 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, montaż zabudowany, Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°, Nastawny punkt zerowy oraz zakres, Jednostka wyświetlana: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające lub wyjście diagnostyczne, OUT2 = wyjście przełączające, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,12...2,5 bar, Konektor M12
PI7696 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, montaż zabudowany, Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°, Nastawny punkt zerowy oraz zakres, Jednostka wyświetlana: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające lub wyjście diagnostyczne, OUT2 = wyjście przełączające, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,12...2,5 bar, Konektor M12

Bieżący biuletyn