Precyzyjne czujniki laserowe w obudowie M18 w 1 klasie urządzeń laserowych
Precyzyjna detekcja położenia w technice montażu
- Niezawodna detekcja nawet małych obiektów o średnicy od 0,5 mm
- Jakość i precyzja za cenę nie do pobicia
- Widzialna plamka światła laserowego dla łatwego ustawiania
- Łatwe ustawienie urządzenia dla skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów instalacji
- Dokładne tłumienie tła dla niezawodnego działania
Czujniki laserowe o wysokiej dokładności
Dzięki technologii laserowej nawet małe obiekty mogą być niezawodnie wykryte. Instalacja czujnika jest przyjazna dla użytkownika: widzialna wiązka światła laserowego i metoda teach pozwalają na optymalne ustawienie czujnika w bardzo krótkim czasie. Używając nowych czujników laserowych typu OG, cena nie stanowi już problemu.
Laserowa klasa ochrony 1
Seria ta obejmuje czujniki w układzie bramki, czujniki refleksyjne z filtrem polaryzacyjnym i czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła dla wymagających aplikacji w technice montażu oraz systemach transportu bliskiego. Tryb ciemno włącz / jasno włącz może być ustawiony za pomocą przycisków teach. Wszystkie czujniki posiadają wytrzymałą obudowę ze stali kwasoodpornej.
Zastosowanie
Technika montażu i systemy transportu bliskiego