M12 ecolink - dla stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym
M12 ecolink- niezawodne połączenie dla wymagających aplikacji
- Połączenie spełnia wymagania standardu M12 (EN 61076).
- Optymalne uszczelnienie bez zastosowania narzędzi.
- Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed zniszczeniem.
- Nakrętka zabezpieczona przed odkręceniem dzięki mechanizmowi blokującemu.
- Diody sygnalizacyjne LED widoczne również przy intensywnym oświetleniu zewnętrznym.
ecolink M12 – zaprojektowany dla wymagających aplikacji
Większość aplikacji wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko zastosowanie wysokiej jakości materiałów, odpowiedni system zachowania jakości oraz bezbłędny montaż mogą zapewnić niezawodne połączenie. Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed nadmiernym dokręceniem. Montaż konektora możliwy jest bez specjalnych narzędzi.
Piłokształtny mechanizm blokujący zabezpiecza konektor przed odkręceniem na skutek drgań oraz gwarantuje optymalne i długotrwałe uszczelnienie.
Zastosowanie odpowiednich materiałów oraz intensywny nadzór procesu produkcji są gwarancją najwyższej jakości.