Intuicyjna obsługa: czujniki temperatury firmy ifm electronic

Intuicyjna obsługa: czujniki temperatury firmy ifm electronic

Zamontuj - nastaw - gotowe!

  • Łatwa nastawa punktu przełączania za pomocą dwóch pierścieni nastawczych dla optymalnego odczytu
  • Doskonały czas odpowiedzi: T05 = 1 s i T09 = 3 s
  • Mechaniczna blokada ustawień przed niezamierzoną manipulacją
  • Punkty przełączania nastawialne od -25 °C to 140 °C
  • Przełączanie niezależne od temperatury pracy
"Do nastawiania nie potrzeba eksperta."
Pierwszy czujnik temperatury z wyjściami przełączającymi, który jest intuicyjny w obsłudze, posiada krótki czas odpowiedzi i kompaktową obudowę.
Nieskomplikowana instalacja i maksymalna niezawodność
Łatwa obsługa przy użyciu dwóch osiowych pierścieni nastawczych umieszczonych na czujniku, pozwala użytkownikom na szybkie i precyzyjne nastawienie punktów przełączania, nawet bez obecności właściwej temperatury w instalacji. Dzięki blokadzie mechanicznej zapobiega się przypadkowym manipulacjom przy czujniku, prowadzącym do zmiany nastaw. Osłona zabezpieczająca, dostępna jako opcja zapewnia ochronę przed ingerencją z zewnątrz.
Czujnik temperatury TK
Ustawianie punktów przełączania za pomocą pierścieni na czujniku.

Konektor M12, styki pozłacane · funkcja wyjściowa NO / NC komplementarny

TK6130 - Elektroniczny czujnik temperatury, 2 wyjścia przełączające, komplementarne, Histereza, nastawny, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Zakres pomiarowy: -25...140 °C, Konektor M12
TK6330 - Elektroniczny czujnik temperatury, 2 wyjścia przełączające, komplementarne, Histereza, nastawny, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Zakres pomiarowy: -25...140 °C, Konektor M12

Konektor M12, styki pozłacane · funkcja wyjściowa 2 x NO

TK7130 - Elektroniczny czujnik temperatury, 2 wyjścia przełączające, Histereza, 5 K, stały, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Zakres pomiarowy: -25...140 °C, Konektor M12
TK7330 - Elektroniczny czujnik temperatury, 2 wyjścia przełączające, Histereza, 5 K, stały, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Zakres pomiarowy: -25...140 °C, Konektor M12

Konektor M12, styki pozłacane · funkcja wyjściowa 1 x NO / 1 x NC

TK7480 - Elektroniczny czujnik temperatury, 2 wyjścia przełączające, OUT1: normalnie otwarte / OUT2: normalnie zamknięte, Histereza, 5 K, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Zakres pomiarowy: -25...140 °C, Konektor M12