Intuicyjna obsługa: czujniki temperatury firmy ifm electronic
Zamontuj - nastaw - gotowe!
- Łatwa nastawa punktu przełączania za pomocą dwóch pierścieni nastawczych dla optymalnego odczytu
- Doskonały czas odpowiedzi: T05 = 1s i T09 = 3s
- Mechaniczna blokada zapobiegająca niepożądanym zmianom nastaw
- Punkty przełączania nastawialne od -25°C to 140°C
"Do nastawiania nie potrzeba eksperta"
Pierwszy czujnik temperatury z wyjściami przełączającymi, który jest tak intuicyjny w obsłudze, posiada krótki czas odpowiedzi i kompaktową obudowę.
Nieskomplikowana instalacja i maksymalna niezawodność
Łatwa obsługa przy użyciu dwóch osiowych pierścieni nastawczych umieszczonych na czujniku, pozwala użytkownikom na szybkie i precyzyjne nastawienie punktów przełączania, nawet bez obecności właściwej temperatury w instalacji. Dzięki blokadzie mechanicznej zapobiega się przypadkowym manipulacjom przy czujniku, prowadzącym do zmiany nastaw. Osłona zabezpieczająca, dostępna jako opcja zapewnia ochronę przed ingerencją z zewnątrz.
Czujnik temperatury TK
Nastawa punktów przełączania za pomocą pierścieni nastawczych na czujniku, przyłącze procesowe G 1/4, długość sondy 25mm.