Interfejs do komunikacji w automatyce: oprogramowanie OPC serwer

Interfejs do komunikacji w automatyce: oprogramowanie OPC serwer

Oprogramowanie OPC serwer dla czytników wielokodowych oraz systemów diagnostycznych VSE

  • Prosta integracja danych przy użyciu standardowego interfejsu OPC
  • Wsparcie specyfikacji OPC Data Access 1, 2, 3 oraz OPC XML-DA Windows
  • Wsparcie wyszukiwania namespace
  • Opcjonalnie: OPC-Tunnel pozwla uniknąć żmudnej konfiguracji sieci oraz wspiera OPC Store oraz Forward w przypadku błędów sieci
Oprogramowanie OPC serwer firmy ifm dostarcza interfejsu procesowego pozwalającego na integrację urządzeń diagnostycznych VSE oraz czyników wielokodowych z siecią wyższego poziomu. Licencja na oprogramowanie została podzielona na cztery poziomy i zależy od ilości elementów w sieci. Różne programy klienta OPC przetwarzają dostępne dane OPC pozwalając na realizację wielu aplikacji. Np. w przypadku zastosowania systemów diagnostycznych VSE istnieje możliwość eksportowania i ewaluacji charakterystyki drgań oraz monitorowanie uprzednio nastawionych parameterów, takich jak punkty przełączenia, uruchomienia i innych sygnałów.

W przypadku czytnika wielokodowego OPC serwer umożliwia standaryzowany dostęp do odczytanych danych i wszelkich parametrów urządzenia.

Oprogramowanie OPC dla systemów diagnostycznych VSE

VOS001 - serwer OPC octavis, Software, niemiecki/angielski
VOS002 - serwer OPC octavis, Software, niemiecki/angielski
VOS003 - serwer OPC octavis, Software, niemiecki/angielski
VOS004 - serwer OPC octavis, Software, niemiecki/angielski

Systemy diagnostyczne VSE, wspierane oprogramowaniem OPC serwer.

VSE002 - Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji, Interfejs Ethernet, IP 20, Temperatura otoczenia 0...70 °C, Combicon
VSE100 - Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji, 4 wejścia czujników 0...10 mA, Interfejs Ethernet, IP 20, Temperatura otoczenia 0...70 °C, Combicon

OPC serwer dla czytników wielokodowych

E2I210 - Serwer OPC do czytnika wielokodowego, Software, niemiecki/angielski
E2I211 - Serwer OPC do czytnika wielokodowego, Software, niemiecki/angielski
E2I212 - Serwer OPC do czytnika wielokodowego, Software, niemiecki/angielski
E2I213 - Serwer OPC do czytnika wielokodowego, Software, niemiecki/angielski

Czytniki kodów, wspierane przez OPC serwer.

O2I100 - Czytnik wielokodowy, Max. pole odczytu: 68 x 50 mm zintegrowane, konfigurowalne przetwarzanie kodu Interfejsy procesu Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfejsy nastawy parametrów Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura otoczenia -10...50 °C, wtyk męski M12, 8-pinowy wtyk żeński M12, 4-pinowy
O2I104 - Czytnik wielokodowy, Max. pole widzenia: 400 x 300 mm zintegrowane, konfigurowalne przetwarzanie kodu Interfejsy procesu Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfejsy nastawy parametrów Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura otoczenia -10...50 °C, wtyk męski M12, 8-pinowy wtyk żeński M12, 4-pinowy
O2I101 - Czytnik wielokodowy, Max. pole odczytu: 68 x 50 mm zintegrowane, konfigurowalne przetwarzanie kodu Interfejsy procesu Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfejsy nastawy parametrów Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura otoczenia -10...50 °C, wtyk męski M12, 8-pinowy wtyk żeński M12, 4-pinowy
O2I103 - Czytnik wielokodowy, Max. pole odczytu: 140 x 100 mm zintegrowane, konfigurowalne przetwarzanie kodu Interfejsy procesu Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfejsy nastawy parametrów Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura otoczenia -10...50 °C, wtyk męski M12, 8-pinowy wtyk żeński M12, 4-pinowy