Inteligentne czujniki temperatury z interfejsem IO-Link
Kompaktowe wykonanie z udoskonalonym wyświetlaczem
- Dostępne czujniki z wyjściem analogowym i przełączającym
- Komunikacja za pośrednictwem IO-Link 1.0
- Elektronika przetwarzająca o różnych możliwościach do czujników Pt100 / Pt1000
- Kompaktowy czujnik ze zintegrowaną sondą do pomiaru temperatury
- Przełączalny PNP / NPN
Elektronika przetwarzająca typu TR
Elektronika typu TR umożliwia podłączenie czujników Pt100 lub Pt1000 o zakresach -40...300 °C.
Urządzenie posiada wyjścia analgowe i przełączające, interfejs IO-Link oraz czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED. W połączeniu z czujnikiem kablowym, sondą bagnetową lub aseptycznymi czujnikami temperatury możliwy jest szeroki wachlarz zastosowań.
Czujnik kompaktowy typu TN
Kompaktowe czujniki serii TN ze zintegrowaną sondą wyróżniają się znakomitym czasem odpowiedzi, wysokim ciśnieniem dopuszczalnym oraz uniwersalnym przyłączem procesowym. Urządzenia te posiadają wyjścia analogowe, przełączające oraz interfejs IO-Link programowalne w zakresie -40...150 °C.
Kompaktowe czujniki typu TN ze zintegrowanym elementem pomiarowym Pt1000
Programowalne wyjście 1 x NO/NC
Programowalne wyjście 2 x NO/NC
Elektronika przetwarzająca typu TR do czujników Pt100 / Pt1000