Czujniki indukcyjne z rowkiem - małe, tanie i wszechstronne.

Czujniki indukcyjne z rowkiem - małe, tanie i wszechstronne.

Precyzyjny pomiar położenia dla oprzyrządowania.

  • Standaryzowana obudowa do łatwego montażu.
  • Dopuszczenia ATEX oraz IECEx.
  • Interfejs Namur.
  • Szeroki zakres temperatur.
Zastosowanie
Zastosowania dla czujników rowkiem można znaleźć w urządzeniach pomiarowych do mierzenia ciśnienia i wartości przepływu. Czujniki mogą zostać zamontowane indywidualnie aby zapewnić bezkontaktowe przełączanie i brak zużycia. Celem czujnika mogą być różne materiały.
Typowe zastosowania:
Czujnik wykrywa otwór w krążku. W przepływomierzach klapkowych pozycja przeciwwagi jest wykrywana przez czujnik otworu.
Wersje
Nowe czujniki z rowkiem są sklasyfikowane w kategorii 1 wg ATEX do stref gazowych i zapylonych. Poza strefami ATEX urządzenie może pracować na 24 V.
Zastosowania:
montaż, urządzenia pomiarowe, zawory

2-przewodowe DC PNP · ATEX kategoria II 1 D, 1 G · IP 67, III

N7S20A - Czujnik szczelinowy, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 1D, Grupa II, kategoria 1G, Podłączenie do obwodu iskrobezpiecznego o maks. wartościach U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, IP 67, Temperatura otoczenia -40...100 °C, Oplot z teflonu
N7S21A - Czujnik szczelinowy, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 1D, Grupa II, kategoria 1G, Podłączenie do obwodu iskrobezpiecznego o maks. wartościach U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, IP 67, Temperatura otoczenia -40...100 °C, Oplot z teflonu, z konektorem DUBOX, (Obudowa konektora FCI typ Dubox 65240-003LF, gniazdo FCI typ Dubox 76347-301LF)
N7S23A - Czujnik szczelinowy, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 1D, Grupa II, kategoria 1G, Podłączenie do obwodu iskrobezpiecznego o maks. wartościach U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, IP 67, Temperatura otoczenia -40...100 °C, Oplot z teflonu
Akcesoria

Wzmacniacze impulsowe z dopuszczeniem ATEX

N0033A - Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur zgodny z 94/9/EG (ATEX), dopuszczenie ATEX Grupa II, kategoria (1) G D, IP 20, Temperatura otoczenia -20...60 °C, zaciski do 2,5 mm²
N0532A - Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur zgodny z 94/9/EG (ATEX), dopuszczenie ATEX Grupa II, kategoria (1) G D, IP 20, Temperatura otoczenia -20...60 °C, zaciski do 2,5 mm²
N0534A - Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur zgodny z 94/9/EG (ATEX), dopuszczenie ATEX Grupa II, kategoria (1) G D, IP 20, Temperatura otoczenia -20...60 °C, zaciski do 2,5 mm²
N0530A - Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur zgodny z 94/9/EG (ATEX), dopuszczenie ATEX Grupa II, kategoria (1) G D, IP 20, Temperatura otoczenia -20...60 °C, zaciski do 2,5 mm²

Bieżący biuletyn