Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie nie do zdarcia!

Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie nie do zdarcia!

Niezwykle wytrzymałe, znakomity stosunek cena/osiągi

  • Idealne dla aplikacji związanych z obróbką metali
  • Czujniki oraz konektory odporne na oleje
  • Powierzchnia aktywna odporna na uderzenia
  • Odporne na udary i wibracje
  • Trwała i czytelna naklejka wykonana w technice laserowej
Materiały
Część gwintowana obudowy i powierzchnia aktywna wykonane są z wysokiej jakości stali kwasoodpornej.
Oleje i chłodziwa
Oleje i chłodziwa w znacznym stopniu wpływają na zainstalowane komponenty maszyny. O-ring wykonany z Vitonu, w połączeniu z konektorem ecolink, zapewnia wysoką ochronę przed uszkodzeniami.
Testy aplikacyjne
Szereg przeprowadzonych testów potwierdził możliwość stosowania czujników w trudnych warunkach:
  • Test wibracji
  • Test udarowy
  • Test uderzeniowy
  • Test z chłodziwami
Zastosowanie
Aplikacje spawalnicze i obróbka metali

IFC258 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, DC PNP, Strefa działania 3 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IGC248 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, DC PNP, Strefa działania 5 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IIC224 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, DC PNP, Strefa działania 10 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IEC201 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M8, pozłacane styki
IEC200 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki

Bieżący biuletyn