Czujniki indukcyjne do trudnych zadań w całkowicie metalowej obudowie.

Czujniki indukcyjne do trudnych zadań w całkowicie metalowej obudowie.

Wytrzymałe: niezwykle odporne na zużycie mechaniczne

  • Idealne dla aplikacji związanych z obróbką metali
  • Specjalna powłoka chroniąca przed odpryskami spawalniczymi
  • Odporne mechanicznie na uderzenia powierzchni aktywnej
  • Odporne na udary i wibracje
  • Trwała i czytelna naklejka: wykonana w technice laserowej
Materiały
Część gwintowana obudowy i powierzchnia aktywna wykonane są z wysokiej jakości stali kwasoodpornej.
Zastosowanie w aplikacjach spawalniczych
Specjalna powłoka chroni przed odpryskami spawalniczymi. Wysoki zakres temperaturowy do 85 °C umożliwia zastosowania w aplikacjach krytycznych.
Testy aplikacyjne
Szereg przeprowadzonych testów potwierdził możliwość stosowania czujników w trudnych warunkach:
  • test wibracji
  • test udarowy
  • test uderzeniowy
  • test ścierności
Zastosowanie
Aplikacje spawalnicze i obróbka metali

IFR200 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, Odporność na pole magnetyczne , Zwiększona strefa działania, DC PNP, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia 0...85 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IGR200 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, Odporność na pole magnetyczne , Zwiększona strefa działania, DC PNP, Strefa działania 6 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia 0...85 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IIR200 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, Odporność na pole magnetyczne , Zwiększona strefa działania, DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia 0...85 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IER200 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, pozłacane styki, DC PNP, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68, Temperatura otoczenia 0...85 °C, Konektor M12

Bieżący biuletyn