Czujniki indukcyjne do stref zagrożenia wybuchem: zawsze niezawodne

Czujniki indukcyjne do stref zagrożenia wybuchem: zawsze niezawodne

Kategoria 3D (strefa 22) oraz kategoria 3G (strefa 2)

  • Całometalowe obudowy gwintowane od M12 do M30
  • Prostopadłościenne wykonanie ze strefą działania do 40 mm
  • Konektory M12 ecolink do bezpiecznego podłączenia
  • Wysoka odporność na wibracje i wstrząsy
  • Wersje w technice 3- i 4-przewodowej
Prostopadłościenne
Czujniki w wykonaniu prostopadłościennym IMC nadają się szczególnie do systemów transportu bliskiego. Dwie dobrze widoczne diody LED wskazujące stany pracy są widoczne nawet w niesprzyjających warunkach montażu.
Nie do przebicia
Część gwintowana obudowy i powierzchnia aktywna wykonane są z wysokiej jakości stali kwasoodpornej.
Unikalne
Konektory ifm serii ecolink spełniają aktualne wymagania dyrektywy ATEX i mogą być wykorzystane w strefach zagrożenia wybuchem 21, 22 oraz 2.
Zastosowania:
Włazy zbiorników, windy itp.

Konektor M12 · funkcja wyjścia no · 3-przewodowy DC PNP · stal kwasoodporna

Obudowa prostopadłościenna · wymiary 40 x 40 mm · konektor M12 · funkcja wyjścia komplementarna · 4-przewodowy DC PNP · PA

IM503A - Czujnik indukcyjny, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 3D/3G, DC PNP, Strefa działania 40 mm, montaż niezabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -20...50 °C, Konektor M12, obrotowy z zatrzaskiem
IM504A - Czujnik indukcyjny, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 3D/3G, DC PNP, Strefa działania 20 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -20...50 °C, Konektor M12, obrotowy z zatrzaskiem

Akcesoria · stal nierdzewna

E10735 - Wspornik kątowy
E10736 - Wspornik kątowy
E10737 - Wspornik kątowy
E11119 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy
E11120 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy

Konektory i rozdzielacze · M12 · 4-polowe

EVC04A - Wtyk żeński, kątowy, kompatybilny z farbą, pozłacane styki, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 3G/2D, IP 67 , Temperatura otoczenia -20...60 °C, 2 m kabel PUR
EVC05A - Wtyk żeński, kątowy, kompatybilny z farbą, pozłacane styki, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 3G/2D, IP 67 , Temperatura otoczenia -20...60 °C, 5 m kabel PUR
EVC07A - Kabel łączeniowy, kątowy / kątowy, kompatybilny z farbą, pozłacane styki, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 3G/2D, IP 67 , Temperatura otoczenia -20...60 °C, 2 m kabel PUR
EVC12A - Kabel łączeniowy, kątowy / kątowy, kompatybilny z farbą, pozłacane styki, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 3G/2D, IP 67 , Temperatura otoczenia -20...60 °C, 5 m kabel PUR

Bieżący biuletyn