Kurtyny świetlne ifm: Klatka świetlna, duży zasięg

Kurtyny świetlne ifm: Klatka świetlna, duży zasięg

Wąskie obudowy, zasięg do 20m i ochrona palców

  • Kurtyny świetlne typu 2 i 4 zgodnie z IEC 61496
  • SIL zgodnie z IEC 61508 oraz PL zgodnie z ISO 13849
  • Kurtyny do ochrony palców z zasięgem do 6 m
  • Montaż w kształcie litery L bez martwej strefy
  • Łatwe podłączenie poprzez sprawdzony i przetestowany konektor M12 (5 lub 8-pin)
Bezpieczne i certyfikowane
Kurtyny i bariery świetlne zostały skonstruowane zgodnie z obecnie obowiązującymi normami i certyfikowane przez TÜV Süd. Spełniają wymagania typu 2 / SIL2 lub typu 4 / SIL3, pomagając zachować bezpieczeństwo we wszystkich obszarach, które chcą Państwo ochraniać.
Wersje
Wszechstronne wersje w wąskich obudowach pozwalają na zastosowania od ochrony palców do ochrony ciała. Zasięgi do 12 lub 20 m w rozdzielczości (możliwości detekcji) 14, 20, 30, 40, 50 i 90mm. Bariery świetlne są dostępne w wersjach z 2, 3 i 4 promieniami. Wysokość strefy chronionej jest wybieralna od 160mm do 1510 mm w odstępach co 150 mm. Wszystkie mają wspólną cechę: wąską obudowę o wymiarach 28 x 30 mm.
Zastosowania:
Zastosowania: ograniczenie dostępu i ochrona pierwotna, robotów, urządzenia typu "pick & place", linie montażowe w automatyce przemysłowej.

Kurtyny świetlne:

Typ 2 / SIL2 / PLd

OY034S - Kurtyna bezpieczeństwa, Zgodne z, typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 610 mm

Typ 4 / SIL3 / PLe

OY044S - Kurtyna bezpieczeństwa, Zgodne z, typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 610 mm


Siatka świetlna

Typ 2 / SIL2 / PLd

OY112S - Bariera świetlna, Zgodne z, typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m / 3...12 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 810 mm

Typ 4 / SIL3 / PLe

OY120S - Bariera świetlna, Zgodne z, typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...10 m / 3...20 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 510 mm