Aseptyczne czujniki Pt100 w wykonaniu 4-przewodowym
Nowe produkty w grupie czujników temperatury
- Czujnik temperatury ze zintegrowanym przyłączem Tri-Clamp
- średnica sondy 6 mm
- Wytrzymała obudowa ze stali kwasoodpornej ze stopniem ochrony IP 68 oraz IP 69
- Wysoka odporność na wysokie ciśnienia w różnych zastosowaniach
- Precyzyjny pomiar temperatury z wykorzystaniem elementu Pt100 klasy A
Przyłącze procesowe
Łatwe zastosowanie: Czujniki typu TM48 oraz TM49 nie wymagają dodatkowego przyłącza aseptycznego. Są one bezpośrednio dopasowane do przyłączy Tri-Clamp 1...1.5" lub 2". Wersja TTx291 może być łatwo zamocowana przy użyciu adaptera do wspawania z uszczelką PEEK.
Szybki czas odpowiedzi
Sonda o średnicy 6 mm gwarantuje fantastyczny czas odpowiedzi T05 = 1 s oraz T09 = 3 s, zachowując przy tym wysoką stabilność.
Do stref aseptycznych
Czujnik został specjalnie zaprojektowany do stref aseptycznych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP 68 / IP 69K i gładkiej powierzchni.
Czujniki z przyłączem do Tri-Clamp
Pt100, 6 mm, Tri-Clamp 1...1,5"
Pt100, 6 mm, Tri-Clamp 2"
Sondy temperaturowe