Higieniczny czujnik ciśnienia z separatorem ciśnienia, przeznaczony do wysokich temperatur
Gdy robi się naprawdę gorąco
- Monitorowanie ciśnienia w zakresie temperaturowym -25…200°C
- Zintegrowany separator z przyłączem Clamp 1,5" lub 2" z membraną ze stali nierdzewnej
- Z medium styka się wyłącznie stal nierdzewna
- Programowalne wyjście analogowe z podłączeniem 2-przewodowym oraz wyświetlaczem
- Certyfikat 6-punktowej kalibracji fabrycznej
Zastosowanie
Czujniki ciśnienia serii PI22/PI23 są przewidziane do wysokich temperatur, jakie występują przede wszystkim w urządzeniach UHT (Ultra High Temperature).
Elastyczne: 2-, 3- lub 4-przewodowy
Czujniki, wyposażone w czytelny wyświetlacz diodowy, mogą być podłączane nie tylko jako urządzenia 3- lub 4-przewodowe, lecz również w pętli prądowej jako 2-przewodowe. Redukuje to czasochłonne układanie i podłączanie przewodów w nowych urządzeniach i ułatwia wymianę w przypadku występującego już okablowania 2-przewodowego.
Parametryzacja
Parametryzacja odbywa się do wyboru za pomocą przycisków na czujniku lub też za pomocą złącza IO-Link: USB-IO-Link-Master, PLC lub Memory Plug.