Wydajne czujniki optyczne O6 „WetLine” do zastosowań w przemyśle spożywczym

Wydajne czujniki optyczne O6 „WetLine” do zastosowań w przemyśle spożywczym

Nieduże czujniki optyczne o zwartej konstrukcji i najwyższej wydajności

  • Obudowa ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP 68 / IP 69K
  • Łatwe możliwości ustawiania za pomocą potencjometru
  • Optyczny czujnik dyfuzyjny o niezwykle odpornym na zakłócenia tłumieniu tła
  • Zasięg niezależny od koloru obiektu
  • Dostępne w postaci czujników typu bramka oraz systemów refleksyjnych
Najlepsza wydajność optyczna
Czujniki dyfuzyjne oferują niezawodne tłumienie tła nawet w przypadku podłoży o silnych właściwościach refleksyjnych tła. Strefa działania jest niezależna od rodzaju i koloru wykrywanego obiektu. Cechą specjalną jest automatyczna kompensacja czułości, zapewniająca prawidłowe działanie nawet w przypadku występowania pary wodnej, dymu oraz w silnie odblaskowym otoczeniu.
Optymalne do zastosowań w przemyśle spożywczym
Potencjometry są wyposażone w podwójną uszczelkę i wpuszczone w obudowę, tworząc równą powierzchnię, podobnie jak przednia szybka. Umożliwia to czyszczenie bez pozostawiania osadów. Przezroczysto-czarna pokrywa obudowy ułatwia optymalne rozpoznawanie diod nawet w jasnym otoczeniu. Pokrywana przednia szybka wykonana jest z wytrzymałego, bezodpryskowego tworzywa sztucznego.

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła · 3-przewodowy DC NPN

O6H304 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, kabel PVC
O6H305 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, kabel PVC
O6H306 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, Konektor M8
O6H307 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, Konektor M8

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła · 3-przewodowy DC PNP

O6H300 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, kabel PVC
O6H301 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, kabel PVC
O6H302 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, Konektor M8
O6H303 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, Konektor M8

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła · 4-przewodowy DC PNP

O6H310 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Tłumienie tła, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), komplementarne, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,002...0,2 m, Konektor M8

Czujnik dyfuzyjny · 3-przewodowy DC NPN

O6T304 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,005...0,5 m, kabel PVC
O6T305 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,005...0,5 m, kabel PVC
O6T306 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,005...0,5 m, Konektor M8
O6T307 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,005...0,5 m, Konektor M8

Czujnik dyfuzyjny · 3-przewodowy DC PNP

O6T300 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,005...0,5 m, kabel PVC
O6T301 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,005...0,5 m, kabel PVC
O6T302 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,005...0,5 m, Konektor M8
O6T303 - Czujnik dyfuzyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg: 0,005...0,5 m, Konektor M8

Czujnik refleksyjny z filtrem polaryzacyjnym · 3-przewodowy DC NPN

O6P304 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania 0,05...5 m, kabel PVC
O6P305 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania 0,05...5 m, kabel PVC

Czujnik refleksyjny z filtrem polaryzacyjnym · 3-przewodowy DC PNP

O6P300 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania 0,05...5 m, kabel PVC
O6P301 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania 0,05...5 m, kabel PVC

Bramka świetlna, nadajnik · 2-przewodowy DC

O6S300 - Bramka świetlna, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), DC, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania ...10 m, kabel PVC
O6S301 - Bramka świetlna, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), DC, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania ...10 m, kabel PVC

Bramka świetlna, odbiornik · 3-przewodowy DC NPN

O6E304 - Bramka świetlna, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania ...10 m, kabel PVC
O6E305 - Bramka świetlna, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC NPN, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania ...10 m, kabel PVC

Bramka świetlna, odbiornik · 3-przewodowy DC PNP

O6E300 - Bramka świetlna, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania ...10 m, kabel PVC
O6E301 - Bramka świetlna, nastawny, Odpowiedni do pracy w branży spożywczej (odporny na działanie środków czyszczących, mycie ciśnieniowe i wysoką temperaturę), światło-włącz / ciemno-włącz wybieralny, DC PNP, IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia: -25...80 °C, Zasięg działania ...10 m, kabel PVC