Czujnik ciśnienia w obudowie całometalowej dla aplikacji aseptycznych
Teraz z udoskonalonym uszczelnieniem
- Wysoka dokładność całkowita (0,2%) i elektroniczna kompensacja wpływu temperatury
- Programowalne wyjścia przełączające i analogowe
- Aseptyczna, płaska celka pomiarowa o wysokiej czystości
- Aseptoflex Vario - nowe przyłącze procesowe G 1 z 4 rodzajami uszczelnień
- Idealny dla stacji SIP i CIP dzięki odporności na wysokie temperatury
Wyjątkowe obciążenia - specjalne materiały
Nowe czujniki ciśnienia serii PI27 posiadają obudowę ze stali kwasoodpornej, która charakteryzuje się w szczególności odpornością na działanie agresywnych środków czyszczących stosowanych w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Tak jak w innych tego typu obudowach, tabliczka znamionowa wykonana jest laserowo. Czujnik posiada wszystkie zalety poprzedniej serii PI: wysoki stopień ochrony IP 69K, aseptyczne wykonanie, odporność na wysokie temperatury, ceramiczną celkę pomiarową o wysokiej czystości, wysokiej jakości materiały części stykających się z medium oraz intuicyjne programowanie.
Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową G 1