Czujniki indukcyjne w obudowie całometalowej: Teraz w wykonaniu 2-przewodowym

Czujniki indukcyjne w obudowie całometalowej: Teraz w wykonaniu 2-przewodowym

Wytrzymałe obudowy w rozmiarach M8 do M30

  • Obudowy o długości 40mm - idealne do kompaktowych maszyn
  • Specjalna powłoka chroniąca przed odpryskami spawalniczymi
  • Powierzchnia aktywna odporna na mechaniczne uszkodzenia
  • Dobrze widoczne diody LED
  • Odporne na udary i wibracje
Wykonanie
Część gwintowana obudowy i powierzchnia aktywna wykonane są z wysokiej jakości stali kwasoodpornej.
Zastosowanie w aplikacjach spawalniczych
Specjalna powłoka antyadhezzjna chroni przed odpryskami spawalniczymi.
Zastosowanie z olejami i chłodziwami
Przedłużoną żywotność czujnika osiągnięto dzięki specjalnej konstrukcji, dodatkowym uszczelkom oraz zastosowaniu specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na oleje, smary i chłodziwa.
Nastawa wspomagana przez dodatkową diodę LED
Dodatkowa dioda LED koloru czerwonego pozwala na szybkie ustawienie i optymalne wykorzystanie zwiększonej strefy działania.

kabel 0,3 m PVC zakończony konektorem M12· wyjście NO · 2-przewodowe DC PNP / NPN

IER203 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, , DC PNP/NPN, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PUR, z wtykiem męskim M12, pozłacane styki
IER206 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, , DC PNP/NPN, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PUR, z wtykiem męskim M12, pozłacane styki
IFR203 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, , DC PNP/NPN, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC, z wtykiem męskim M12, pozłacane styki
IFR206 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, , DC PNP/NPN, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC, z wtykiem męskim M12, obrotowe, pozłacane styki
IGR203 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, , DC PNP/NPN, Strefa działania 6 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC, z wtykiem męskim M12, pozłacane styki
IGR206 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, , DC PNP/NPN, Strefa działania 6 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC, z wtykiem męskim M12, obrotowe, pozłacane styki
IIR203 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, , DC PNP/NPN, Strefa działania 12 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC, z wtykiem męskim M12, pozłacane styki
IIR206 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, , DC PNP/NPN, Strefa działania 12 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC, z wtykiem męskim M12, obrotowe, pozłacane styki

kabel 3 m PVC · wyjście NO · 2-przewodowe DC PNP / NPN

IER204 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP/NPN, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PUR
IFR204 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP/NPN, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC
IGR204 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP/NPN, Strefa działania 6 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC
IIR204 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP/NPN, Strefa działania 12 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC

kabel 5 m PVC · wyjście NO · 2-przewodowe DC PNP / NPN

IER205 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP/NPN, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PUR
IFR205 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP/NPN, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC
IGR205 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP/NPN, Strefa działania 6 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC
IIR205 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP/NPN, Strefa działania 12 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC

Bieżący biuletyn