Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie nie do zdarcia
Niezwykle wytrzymałe, znakomity stosunek cena / osiągi
- Idealne dla aplikacji związanych z obróbką metali
- Czujniki oraz konektory odporne na oleje
- Powierzchnia aktywna odporna na uderzenia
- Odporne na udary i wibracje.
- Trwała i czytelna naklejka wykonana w technice laserowej.
Materiały
Jednoczęściowa obudowa składa się z gwintowanego korpusu oraz powierzchni aktywnej wykonanych ze stali nierdzewnej.
Oleje i chłodziwa
Oleje i chłodziwa w znacznym stopniu wpływają na zainstalowane komponenty maszyny. O-ring wykonany z Vitonu, w połączeniu z konektorem ecolink, zapewnia wysoką ochronę przed uszkodzeniami.
Testy aplikacyjne
Szereg przeprowadzonych testów potwierdził możliwość stosowania czujników w trudnych warunkach:
- Test wibracji
- Test udarowy
- Test uderzeniowy
- Test z chłodziwami
Zastosowanie
Aplikacje spawalnicze i obróbka metali