Czujniki indukcyjne dla przemysłu spożywczego w całkowicie metalowej obudowie

Czujniki indukcyjne dla przemysłu spożywczego w całkowicie metalowej obudowie

Wytrzymałe: niezwykle odporne na wpływ środków chemicznych i zmiany temperatur

  • Materiały obudowy do użytku w przemyśle spożywczym
  • Wysoka szczelność dzięki stopniowi ochrony IP 68 / IP 69K
  • Szeroki zakres temperatur: 0…100 °C
  • Odporne na mycie pod ciśnieniem oraz agresywne środki czyszczące
  • Trwała i czytelna naklejka wykonana w technice laserowej
Szczelność w strefach aseptycznych i wilgotnych
Czujniki używane w temperaturze do 100 °C często poddawane są operacjom czyszczenia, zmianom temperatur i cechują się wysoką odpornością na środki czyszczące.
Materiały
Jednoczęściowa obudowa składa się z gwintowanego korpusu oraz powierzchni aktywnej wykonanych ze stali kwasoodpornej V4A (316L).
Testy aplikacyjne
Następujące testy potwierdziły możliwość stosowania czujników w przemyśle spożywczym:
  • testy w zmiennej temperaturze
  • długoterminowy test trwający 1000 godzin
  • próba w kotle parowym
Zastosowanie
Strefy aseptyczne i wilgotne

Konektor M12 · funkcja wyjścia · 3-przewodowy DC PNP

IFT240 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC PNP, Strefa działania 3 mm, montaż zabudowany, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia 0...100 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IGT247 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, DC PNP, Strefa działania 5 mm, montaż zabudowany, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia 0...100 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IIT228 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, DC PNP, Strefa działania 10 mm, montaż zabudowany, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia 0...100 °C, Konektor M12, pozłacane styki