Czujniki indukcyje w obudowie całometalowej Teraz również w wykonaniu NPN.

Czujniki indukcyje w obudowie całometalowej Teraz również w wykonaniu NPN.

Do prawie wszystkich aplikacji. Obudowy od M8 do M30 wykonane z wysokiej jakości materiałów

  • Seria T: Uszczelnienie specjalnie do stref aseptycznych i wilgotnych
  • Seria R: Wykonane do aplikacji spawalniczych
  • Seria C: Odporny na oleje oraz chłodziwa
  • Odporne na udary i wibracje
  • Trwała i czytelna etykieta wykonana w technice laserowej
Nie do przebicia
Czujniki całometalowe są odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne od swoich odpowiedników z czołem wykonanym z tworzywa.
Obudowy ze stali kwasoodpornej
Niepowlekane obudowy ze stali kwasoodpornej lub innowacyjna powłoka antyadhezyjna podnoszą efektywność pracy czujników całometalowych produkcji ifm electronic.
Niezawodne uszczelnienie we wszystkich aplikacjach
Innowacyjny i niezawodny system uszczelniania czujnika z konektorem zapewnia idealną ochronę przed wniknięciem wilgoci lub agresywnymi chemikaliami.

Obrabiarki (oleje i chłodziwa) · funkcja wyjścia NO · 3-przewodowe DC NPN

IEC202 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC NPN, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M8, pozłacane styki
IEC203 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC NPN, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IFC266 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, DC NPN, Strefa działania 3 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IGC252 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, DC NPN, Strefa działania 5 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IIC226 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, DC NPN, Strefa działania 10 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki

Obróbka metali i aplikacje spawalnicze · funkcja wyjścia NO · 3-przewodowe DC NPN

IER201 - Czujnik indukcyjny, M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC NPN, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68, Temperatura otoczenia 0...85 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IFR202 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, Odporność na pole magnetyczne , Zwiększona strefa działania, DC NPN, Strefa działania 4 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia 0...85 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IGR202 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, Odporność na pole magnetyczne , Zwiększona strefa działania, DC NPN, Strefa działania 6 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia 0...85 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IIR202 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, Odporność na pole magnetyczne , Zwiększona strefa działania, DC NPN, Strefa działania 12 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia 0...85 °C, Konektor M12, pozłacane styki

Strefy aseptyczne i wilgotne · funkcja wyjścia NO · 3-przewodowe DC NPN

IFT244 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, DC NPN, Strefa działania 3 mm, montaż zabudowany, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia 0...100 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IGT248 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Obudowa całometalowa, DC NPN, Strefa działania 5 mm, montaż zabudowany, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia 0...100 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IIT230 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, DC NPN, Strefa działania 10 mm, montaż zabudowany, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia 0...100 °C, Konektor M12, pozłacane styki

Bieżący biuletyn