efector metris do pomiaru małych ilości gazów
Kalorymetryczna metoda pomiarowa dla sprężonego powietrza lub N2, CO2 i argonu.
- Wysoka dokładność i powtarzalność w zakresie pomiarowym
- Zintegrowany sumator do pomiaru całkowitego poboru gazów
- 4-cyfrowy 10-segmentowy wyświetlacz: doskonale widoczny z dużej odległości
- Funkcje wyjścia do wyboru: przełączające, analogowe i impulsowe
- Krótki czas i duża dynamika odpowiedzi
Ciąg dalszy historii sukcesu
Po udanym wprowadzeniu na rynek liczników sprężonego powietrza serii efector metris firma ifm uzupełnia ofertę o 2 nowe wersje. Jedna z nich przeznaczona jest do pomiaru poboru sprężonego powietrza, a druga do pomiaru argonu, dwutlenku węgla lub azotu.
Pomiar niewielkich ilości
Obydwa urządzenia służą do pomiaru poboru niewielkich ilości gazów do 24,54 Nm3/h. Dzięki temu można dozować, sterować i monitorować przepływ nawet najmniejszych ilości gazów.
Monitorowanie i dokumentacja
Za pomocą funkcji sumatora, urządzenia te umożliwiają wykrywanie nawet niewielkich strat i dokumentację całkowitego poboru gazów. Zmierzone wartości przekazywane są na wyjście analogowe lub impulsowe.