Kompaktowy sygnalizator przepływu do aplikacji aseptycznych
Aseptoflex Vario - nowe przyłącze procesowe G1 z 4 rodzajami uszczelnień (Metal na Metal, EPDM, Viton, PEEK)
- Szeroki wybór adapterów do różnych przyłączy procesowych (w tym najpopularniejszych Triclamp oraz Varinline)
- Możliwość stosowania w mediach o temperaturze do 120°C (maks. 1h)
- Linijka LED do wskazań przepływu i punktu przełączenia
- Krótki czas odpowiedzi oraz duża powtarzalność
- Części mające kontakt z medium wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4435/ 316L)
Łatwa obsługa oraz wysoka funkcjonalność
Skalowanie oraz wyświetlanie zakresu przepływu oraz punktu przełączania realizowane jest poprzez przyciski programujące. Wartość przepływu oraz położenie punktu przełączania widoczne są na linijce diodowej. Urządzenie oferuje wysoką powtarzalność pomiarów w celu zapewnienia regularności procesu. Sygnalizator może zostać w zależności od aplikacji ustawiony przy pomocy funkcji uczenia. Jednocześnie czujnik pozwala na detekcję warstw oddzielających (woda / powietrze). Elektroniczna blokada ustawień przed niezamierzoną zmianą ustawień oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych dodatkowo gwarantują bezpieczeństwo procesu.