Niezawodna kontrola wewnętrznego chłodzenia wierteł
Mechatroniczny monitor przepływu o bardzo krótkim czasie odpowiedzi
- 3 zakresy przepływu: 25 l/min, 50 l/min, 75 l/min
- Ciśnienie dopuszczalne: 200 bar
- Ciągła nastawa punktu przełączania
- Wyjście przełączające lub analogowe
- Czas odpowiedzi ≤ 10 ms
Mechatroniczny monitor przepływu
Sygnalizator SBU wykorzystuje ruchomy tłok umieszczony w gnieździe zaworowym, na który przepływające medium wywiera nacisk równoważony siłą ściskanej sprężyny. Położenie tłoka wskazywane jest w przypadku wyjścia przełączającego za pomocą czujnika indukcyjnego, który po przekroczeniu zadanego progu zmień stan wyjścia lub w przypadku wyjścia analogowego poprzez element GMR. Silna sprężyna zapewnia niezawodny powrót do pozycji początkowej, gdy przepływ ulegnie zmniejszeniu. Dzięki temu urządzenie działa niezależnie od pozycji montażowej, a odwrotny kierunek przepływu medium jest wykluczony. Punkt przełączania jest ustawiany za pomocą śruby nastawczej. Wytrzymała obudowa nadaje się do zastosowań w trudnych środowiskach. Kolejną zaletą urządzenia jest jego bezobsługowość.