Rozszerzona elektronika diagnostyczna dla maszyn

Rozszerzona elektronika diagnostyczna dla maszyn

Teraz z konfigurowalnymi godzinami pracy i licznikami zdarzeń.

  • Monitoring wybranych częstotliwości maszyny w max. 4 punktach pomiarowych.
  • 2 wejścia analogowe dla dodatkowych czujników.
  • Interfejs Ethernet do integracji z systemami logowania danych.
  • Miernik ładunku (wstrząs, wibracja, temperatura).
  • Miernik impulsów (wstrząsów) oraz sumator impulsów.
W pełni nastawialna funkcja zliczania.
W dodatku do istniejących funkcji takich jak diagnostyka, monitoring i pamięć trendu, może zostać dołączonych i monitorowanych do 12 liczników. Godziny pracy, godziny naładowania (np. poprzez przekroczenie wartości granicznych wstrząsów bądź temperatury), liczone są również impulsy na czas i suma impulsów. Aktualne czasy pracy i wartości ładunku są automatycznie obliczane i przekazywane na wyższy poziom systemu. Przykładowo: mierniki wyników mogą zostać wprowadzone do SAPa dzięki oprogramowaniu RTM. Inne nowe funkcje to ochrona hasłem z różnymi poziomami dostępu, przeszukiwanie nadajników (aby znaleźć inne jednostki VSE w sieci), opcja DHCP i rozszerzenie historii przez wartości liczników.

Elektronika diagnostyczna dla czujników efector octavis typu VSA

VSE100 - Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji, 4 wejścia czujników 0...10 mA, Interfejs Ethernet, IP 20, Temperatura otoczenia 0...70 °C, Combicon
VES003 - Oprogramowanie dla VSExxx
EC2080 - Kabel łączeniowy, Ethernet, Kabel do programowania monitora VSE, IP 68Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC
E30112 - Kabel łączeniowy, Ethernet, Kabel do programowania monitora VSE, IP 68Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC