Switch Ethernet do maszyn mobilnych

Switch Ethernet do maszyn mobilnych

Systemy sieciowe dostosowane do ekstremalnych wymagań

  • Niezawodny bezobsługowy switch
  • Pięć szybkich portów Ethernet ze złączami M12, kodowane D
  • Auto-sensing i auto-crossing
  • Tryb pracy pełny dupleks lub półdupleks z kontrolą przepływu transmisji danych
  • Łatwa integracja z systemem sterowania ecomatmobile.
Switch Ethernet do maszyn mobilnych
W ostatnich latach Ethernet stał się standardem w komunikacji, również w maszynach mobilnych.

W celu połączenia kilku sieci w całość niezbędne jest urządzenie switch. Switch analizuje sytuację w sieci i podejmuje decyzje logiczne. Switch Ethernet EC2095 jest bezobsługowym switchem przemysłowym spełniającym ekstremalne wymagania aplikacji mobilnych.

Jest zabudowany w utwardzanej stalowej obudowie, chroniącej go przed pyłem i wodą. Dzięki temu jest optymalnym rozwiązaniem dla modułów dialogowych PDM360, kamer ethernet O2M oraz innych urządzeń używanych w trudnych warunkach.

EC2095 - Switch Ethernet, 5 portów, Autosensing, Autocrossing, 10/100Base-TX

Kable z konektorami

E21138 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, Ethernet, pozłacane styki, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -20...60 °C, 2 m kabel PVC
E21139 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, Ethernet, pozłacane styki, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -20...60 °C, 5 m kabel PVC
E21137 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, Ethernet, pozłacane styki, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -20...60 °C, 10 m kabel PVC
E11898 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, Ethernet, Kabel do programowania monitora VSE, IP 67 / IP 42 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, 2 m kabel PVC
EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR

Bieżący biuletyn