Odporne na pole elektromagnetyczne czujniki „K = 1” do zastosowań spawalniczych
Jeden zasięg dla wszystkich metali
- Niezawodna detekcja wszystkich metali dzięki stałej strefie działania
- Trwałe wykonanie dzięki powłoce antyadhezyjnej
- Eliminacja nieprawidłowego przełączania dzięki odpornej na pole elektromagnetyczne technologii wykonania czujnika
- Uniwersalność zastosowań ze względu na duży zakres temperatur
- Wysoka niezawodność dzięki stopniowi ochrony od IP 68 / IP 69K
Trudne warunki zastosowań w obszarze spawania
Czujniki indukcyjne „K = 1” niezawodnie wykrywają metalowe obiekty pomimo trudnych warunków pracy oraz występujących zanieczyszczeń.Obudowa czujnika oraz nakrętki zabezpieczające są pokryte powłoką antyadhezyjną, aby zapobiec przywieraniu odprysków spawalniczych. W trakcie procesu spawania występują silne pola magnetyczne. Dzięki nowej technologii wykonania czujnika stało się możliwe niezawodne wyeliminowanie nieprawidłowego przełączania.
Szybkie podłączanie za pomocą konektora oraz dopasowany kabel z asortymentu ecolink to optymalna podstawa długotrwałego użytkowania.
Konektor M12 · 3-przewodowy DC PNP Funkcja wyjścia: styk normalnie otwarty
Technika łączeniowa
Akcesoria
![]() | E12452 - Tulejka montażowa, 33,5 mm | |
![]() | E12453 - Tulejka montażowa, 33,5 mm | |
![]() | E12454 - Tulejka montażowa, 33,5 mm | |
![]() | E12412 - Podkładka ząbkowana | |
![]() | E12413 - Podkładka ząbkowana | |
![]() | E12414 - Podkładka ząbkowana |