efector valvis dla sieci AS-i

efector valvis dla sieci AS-i

Sygnalizacja położenia zaworów

  • Zintegrowana elektronika pozwala na podłączenie do sieci AS-i
  • W pełni programowalna sygnalizacja położenia zaworu
  • Rozdzielczość 0,2 mm w całym zakresie pomiarowym
  • Maksymalny skok zaworu: 80 mm.
Zastosowania
efector valvis jest zaprojektowany do sygnalizacji położenia zaworów grzybowych o skoku 0...80mm. Opcjonalne adaptery pozwalają na montaż czujnika na wszystkich popularnych typach zaworów.
Sygnalizacja przez AS-i
Oprócz wersji z wyjściem przełączającym 24 V DC, sygnały wyjściowe czujnika valvis mogą teraz być przesyłane bezpośrednio poprzez sieć AS-i. Do jednego urządzenia Master można podłączyć do 31 czujników valvis. Zasilanie AS-i oraz błędy w komunikacji są sygnalizowane przez diody LED.

kabel połączeniowy 0,3 m · 3 programowalne położenia zaworu

IX5030 - Czujnik dla zaworów z trzpieniem wznoszonym, Określenie położenia zaworów z ruchem liniowym, Absolutny pomiar odległości, Kontrola szczelności domknięcia zaworu, Kołnierz z 3 otworami, AS-i, Strefa działania 0...80 mm, Określenie położenia zaworów z ruchem liniowym, Absolutny pomiar odległości, Kontrola szczelności domknięcia zaworu, Kołnierz z 3 otworami, IP 65 / IP 67 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC, z wtykiem męskim M12

Bieżący biuletyn