efector octavis - nowe podejście w diagnostyce maszyn
Monitor wibracji z dopuszczeniem ATEX, grupa II, kategoria 2D i 2G
- Typ VE ze zintegorwaną elektroniką przetwarzającą
- Urządzenie z kablem 5m
- Komunikacja poprzez interfejs RS-485, jedno wyjście alarmowe
- Monitoring wybranych częstotliwości dla łożysk tocznych, niewyważenia, przekładni i kawitacji
- Monitoring poziomu drgań, wartość szczytowa i średnia
Rozproszona sieć diagnostyczna dla maszyn w strefach zagrożonych wybuchem
efector octavis służy do detekcji niewyważenia wału, zużycia łożysk tocznych, nieosiowego ustawienia maszyn oraz usterek zazębienia kół zębatych w przekładniach. Pozwala to na podniesienie efektywności procesów produkcyjnych poprzez redukcję przestojów maszyn takich jak przekładnie, silniki elektryczne, wentylatory i wrzeciona. Kompaktowy urządzenia wykorzystuje do analizy sygnałów metodę szybkiej transformaty Fouriera oraz obwiedni po szybkiej transformacie Fouriera. Jako element pomiarowy wykorzystywany jest mikromechaniczny czujnik przyspieszenia.
Dane diagnostyczne oraz widmowe mogą być zbierane w sposób rozproszony i przetwarzane przez system Wersja w wykonaniu iskrobezpiecznym posiada kabel do komunikacji i przesyłania sygnału alarmowego. Alarm wskazywany jest poprzez styk przełączający lub wyświetlacz modulowany szerokością impulsu.
Do 20 swobodnie wybieralnych częstotliwości w widmie, nastawialny poziom diagnostyki. Czujnik, elektronika przetwarzająca i diagnostyczna w jednym urządzeniu, 1 wyjście przełączające. Zasada pomiaru: mikromechaniczny akcelerometr pojemnościowy, jedna oś pomiarowa.