Czujnik efector gwr o poprawionych parametrach, teraz również do olejów
efektor gwr jest niezwykle elastyczny dzięki modułowemu systemowi czujników
- Wersje z 2 lub 4 wyjściami przełączającymi lub analogowymi 4...20 mA / 0...10 V
- Łatwa obsługa za pomocą menu użytkownika.
- Bezpośrednie wskazanie aktualnego poziomu na wyświetlaczu LED
- Długości sond do 160 cm
- Możliwość docięcia falowodu na pożądaną długość
Zastosowanie
efector gwr wykorzystuje falę mikrofalową przemieszczającą się wzdłuż falowodu (guided wave radar) i mierzy poziom używając impulsów elektromagnetycznych w zakresach nanosekund. Czujnik jest dostosowany do ciągłego pomiaru poziomu w niemalże wszystkich mediach płynnych.
Montaż
Sonda montowana jest bezpośrednio na zbiorniku za pomocą przyłącza procesowego lub kołnierza. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, falowód można przyciąć i dostosować do zbiornika.
Nastawa
Ustawienia wszystkich parametrów oraz programowanie punktów przełączania, jak również wskazanie aktualnego poziomu, realizowane są przy pomocy 4-pozycyjnego wyświetlacza alfanumerycznego.