ecolink M12, bezpieczne połączenie w zastosowaniach ATEX
Do zastosowań w strefach niebezpiecznych ATEX kat. 2D, 3D oraz 3G.
- Połączenie spełnia wymagania standardu M12 (EN 61076).
- Wraz ze świadectwem badania typu WE dla komponentów od EKRA EXAM.
- Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed zniszczeniem.
- Nakrętka zabezpieczona przed odkręceniem dzięki mechanizmowi blokującemu.
ecolink M12 dla wymagających zastosowań ATEX
Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z wybuchem, urządzenia działające w strefach niebezpiecznych podlegają rygorystycznym wymaganiom. Konektory ifm serii ecolink spełniają te wymagania i mogą być używane w strefach ATEX kategorii 2D, 3D oraz 3G. Komisja dopuszczająca odpowiadająca za Niemcy, DEKRA EXAM, sklasyfikowała i przetestowała konektory. Certyfikat komponentów ATEX jest ważny we wszystkich UE. Aby spełnić wymagania ATEX nakrętka konektora musi być ściśle przykręcona do czujnika tak aby uniemożliwić jej ręczne odkręcenie. Przestrzegać rekomendowanego momentu dokręcającego 1,2...1,5 Nm!