Moduł dialogowy PDM360 NG dla aplikacji mobilnych

Moduł dialogowy PDM360 NG dla aplikacji mobilnych

7.0" Kolorowy wyświetlacz TFT z rozdzielczością 800 x 480 pikseli

  • 9 podświetlanych klawiszy funkcyjnych
  • Enkoder z funkcją przycisku lub przyciski ze strzałkami
  • 1GB pamięci na własne dane
  • 4 interfejsy CAN (CANopen, SAE J1939)
  • Programowanie zgodne z IEC 61131-3 (CoDeSys 2.3)
PDM360 NG moduł dialogowy
Prawie wszystkie maszyny mobilne wymagają zastosowania wydajnego wyświetlacza informującego użytkownika o aktualnym stanie pracy, wyświetlającego odpowiednie komunikaty, wskazania itd.. Interfejs użytkownika składa się z ekranu z wysoką rozdzielczością wyświetlania, wydajnego procesora 32 bitowego, oraz elastycznego języka programowania zgodnego z IEC 61131-3. Bardzo solidna obudowa wraz ze stopniem ochrony IP67 umożliwia montowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kabiny. Montaż wyświetlacza jest możliwy na płaskim panelu lub też jako wolno stojący – przykręcony do ścianki lub rączki mocującej. Cztery interfejsy CAN, Ethernet, USB, oraz system operacyjny Linux dają użytkownikowi bardzo wydajną i uniwersalną platformę komunikacyjną.
Funkcje i zalety
• Wysoka rozdzielczość wyświetlacza
Wyświetlacz chroniony jest przez odporną na zarysowania przednią szybę, który jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Rozdzielczość wynosi 800 x 480 pikseli, proporcje ekranu 15:9. Zdjęcia i grafika może być wyświetlana w 18 bitowym kolorze.

• Mechanika
PDM360 NG posiada w pełni szczelną wykonaną z odlewu aluminiowego obudowę wraz z ochroną IP67. Złącza M12 umożliwiają podłączenie napięcia zasilającego, wejścia/wyjścia i interfejsy komunikacyjne. Możliwość montażu w przestrzeni za pomocą sprawdzonego w praktyce systemu montażu RAM® lub jako płaski ekran na płaskim panelu. Przykrywka serwisowa z tyłu urządzenia umożliwia wymianę baterii podtrzymującej zegar czasu rzeczywistego, a także dostęp do portu serwisowego USB 2.0.

• Wydajna elektronika
Zintegrowany 32 bitowy sterownik, oraz system operacyjny Embedded Linux jest solidną podstawą dla wysokiej rozdzielczości wizualizacji, a także dla aplikacji wykonywanych w tle. Możliwość integracji wielu protokołów komunikacyjnych umożliwia połączenie i integrację z innymi systemami i sieciami.

• Programowanie zgodne z IEC 61131-3
Środowisko CoDeSys umożliwia łatwe i przejrzyste tworzenie aplikacji. Dodatkowe biblioteki są dostępne do obsługi specjalnych funkcji wyświetlacza. Elementy graficzne mogą być tworzone i animowane poprzez zintegrowaną wizualizację.

• Interfejsy komunikacyjne
PDM360 NG wyposażone jest w cztery interfejsy CAN (ISO 11898). Umożliwiają komunikację np. ze sterownikiem, zdecentralizowanymi modułami we/wy lub sterownikiem silnika. Komunikacja może być oparta na wolnym protokole tzw. RawCAN, CANopen oraz J1939. Zintegrowane porty USB 2.0 umożliwiają łatwą wymianę danych z nowoczesnymi urządzeniami służącymi do przechowywania danych. Ethernet nie tylko służy do programowania ale także może być wykorzystany do komunikacji z innymi urządzeniami sieciowymi.

CR1080 - Panel operatorski PDM360 NG, 7" kolorowy wyświetlacz, 9 programowalnych przycisków funkcyjnych z podświetleniem, Enkoder z przyciskiem, 1 wejście / 1 wyjście, Konektor M12
E11898 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, Ethernet, Kabel do programowania monitora VSE, IP 67 / IP 42 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, 2 m kabel PVC
EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
CP9006 - Oprogramowanie do programowania CoDeSys, do konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów sterowania firmy ifm, wersja niemiecka, zawiera DVD "oprogramowanie, narzędzie oraz dokumentacja"
CP9008 - Oprogramowanie do programowania CoDeSys, do konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów sterowania firmy ifm, wersja angielska, zawiera DVD "oprogramowanie, narzędzie oraz dokumentacja"