Detekcja mediów przewodzących poprzez ściankę
Czujnik pojemnościowy "widzący" przez ścianki
- Łatwe dostosowanie do aplikacji po naciśnięciu przycisku.
- Automatyczne wykrywanie rodzaju obciążenia wyjścia: PNP lub NPN.
- Swobodnie programowalna funkcja wyjścia: normalnie otwarte / normalnie zamknięte.
- Dobrze widzialne wskazanie stanu przełączania.
- Zwiększona odporność na zakłócenia.
Zastosowanie
Czujniki typu KG506x zostały zoptymalizowane do detekcji mediów przewodzących poprzez niemetalowe ścianki zbiornika lub na obejściu. Są one stosowane do wykrywania minimalnego poziomu, wycieków lub przepełnienia zbiorników.
Ustawienia
Nowy sposób pracy umożliwia ustawienie i dostosowanie funkcji wyjścia poprzez naciśnięcie zaledwie jednego przycisku. Automatyczne wykrywanie rodzaju obciążenia ułatwia konfigurację i nastawianie z różnymi systemami przetwarzania.
Zastosowanie
Zoptymalizowany do detekcji mediów przewodzących o stałej dielektrycznej > 20