controller E ze sterownikiem PLC, Profibus DP oraz interfejsem Ethernet

controller E ze sterownikiem PLC, Profibus DP oraz interfejsem Ethernet

Bramka DP ze sterownikiem PLC oraz interfejsem CAA

  • Slave Profibus DP z dostępem do wszystkich danych i poleceń AS-i
  • Oprogramowanie sterownika PLC CoDeSys zgodne z IEC61131-3
  • Programowanie, uruchomienie i diagnostyka poprzez sieć Ethernet
  • Połączenie Modbus/TCP i serwer WEB
Wprowadzenie
Controller E to nazwa nowej rodziny sterowników PLC ze zintegrowanym masterem AS-i. Ponadto opisane tutaj urządzenia posiadają bramkę Profibus DP i interfejs Ethernet z protokołem CoDeSys Automation Alliance, dzięki czemu możliwe jest programowanie sterownika Controller E z dowolnego miejsca poprzez TCP/IP. Urządzenia mogą być diagnozowane poprzez zintegrowany serwer WEB i w tym samym czasie dokonywać cyklicznej wymiany danych poprzez Profibus.
CoDeSys - narzędzie do programowania i wizualizacji
Wszystkie urządzenia controller E firmy ifm electronic mogą być programowane w językach zgodnych z normą IEC61131-3 za pomocą oprogramowania CoDeSys. Systemy AS-i wszystkich połączonych urządzeń controller E mogą być konfigurowane w sposób centralny.
Zalety i korzyści dla użytkownika:
• Diagnostyka "Safety at Work"
Zintegrowane narzędzie diagnostyczne umożliwia wykrywanie podłączonych slave'ów bezpieczeństwa i odczytywanie dodatkowych informacji. Upraszcza to w znaczny sposób wyszukiwanie wyzwalających elementów bezpieczeństwa.

• Diagnostyka lokalna
Dobrze widoczne diody statusowe LED wskazują ważne stany pracy AS-i oraz Ethernet. Mogą być widziane z odległości i wskazywać prawidłową pracę (kolor zielony) lub pewne wybrane tryby pracy np. tryb projektowania (kolor żółty) i usterki takie jak brakujące slave'y (kolor czerwony). Wyświetlany tekst zawiera szczegółowe informacje wskazując lokalizację usterki i przejrzysty numer usterki, ułatwiając serwisowanie.

• AS-i według specyfikacji 3.0
Tak jak mastery M4 urządzenia obsługują automatyczną wymianę danych ze wszystkimi slave'ami zgodnie ze specyfikacją AS-i 3.0.

• Funkcjonalność sterownika PLC / programowanie według IEC 61131-3
Środowisko programistyczne CoDeSys zawiera języki programowania FBD, IL, LD, SFC oraz ST. Zarządzanie recepturami, śledzenie danych, wizualizacja, jak i wygodna konfiguracja mastera AS-i stanowią część oprogramowania. Pełne sprawdzanie wejść/wyjść jest możliwe poprzez graficzny interfejs użytkownika.

• Swobodnie programowalny wyświetlacz
W pełni graficzny, podświetlany wyświetlacz może być swobodnie programowany przez użytkownika. Dzięki temu można wizualizować informacje dotyczące procesu, temperaturę, poziom itp.
Zastosowanie
Rodzina urządzeń AS-i controller E może być wykorzystywana w różnorodnych aplikacjach. Jest niezastąpiony w miejscach, gdzie potrzebne są rozproszone moduły wejść/wyjść, wykonanie modułowe i wysoka wydajność bramki. Moduły te stosuje się w systemach transportu bliskiego, maszynach do specjalnych zastosowań i przemyśle spożywczym. Profibus DP wykorzystywany jest jako protokół polowy do wymiany danych ze sterownikami PLC wyższego poziomu. W tym samym czasie do wizualizacji i diagnostyki systemu może być używany szeroko rozpowszechniony protokół Modbus/TCP.

AC1355 - controller E AS-i, Używany jako sterownik samodzielny, Sterownik PLCz masterem AS-i interfejs Profibus DP Interfejs programujący Ethernet Pełne funkcje mastera, IP 20, Temperatura otoczenia 0...60 °C
AC1356 - controller E AS-i, Używany jako sterownik samodzielny, Sterownik PLCz masterem AS-i interfejs Profibus DP Interfejs programujący Ethernet Pełne funkcje mastera, IP 20, Temperatura otoczenia 0...60 °C
AC0340 - CodeSys dla automatyzacji procesu, Software CD for controller E Version 2.3 in several languages, Licencja 1-stanowiskowa, Compatible operating systems: Win2000 (32 bits), WinXP (32/64 bits), WinVista (32/64 bits), Win7 (32/64 bits),

Bieżący biuletyn